(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PDJNL2020
外径加工用ホルダ PDJNR/L ターニングA レバーロックシキ PDJNR/L

外径加工用ホルダ PDJNR/L PDJNL2020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
8,180円
税込単価
8,998円

【特長】・レバークランプ式。・アプローチ角:93°。・ひし形55°ネガタイプイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

PDJNL2020 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ネガ・レバーロック式PDJNR/L

外径倣い切削(切刃形状記号J)

外径倣い切削(切刃形状記号J)

寸法図

寸法図

ホルダ形番寸法(mm)基準コーナ
rε
使用インサート使用インサート
掲載頁
hbL1L2h1ff2
PDJNR/L1616H111616100271620160.8DN□□1104□□2-52~
PDJNR/L2020K11202012527202516
PDJNR/L2525M11252515027253219
PDJNR/L20202020125322025190.8DN□□1504□□2-52~
3-7~
T-CBN
3-21~
T-DIA
PDJNR/L2520252015032252519
PDJNR/L2525252515032253219
PDJNR/L3225322517032323219
PDJNR/L3232323217032324019

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
スパナ
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PDJNL2020

15
20
20
125
350-6258
2D
DN□□1504□□
P-3
20
LSD42

1個

8,180( 8,998円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバークランプ式。
・アプローチ角:93°。
・ひし形55°ネガタイプインサート使用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

PDJNL2020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用ホルダ PDJNR/Lの型番PDJNL2020のページです。
型番PDJNL2020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径加工用ホルダ PDJNR/L

外径加工用ホルダ PDJNR/L

    外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式バイト DDJNR/L

    外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式バイト DDJNR/L

      外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

      外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

        ターニングA ワン・ダブル式 DTGNR/L

        ターニングA ワン・ダブル式 DTGNR/L

          ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CDJNR/L

          ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CDJNR/L

            外径加工用バイト PTGNR/L形

            外径加工用バイト PTGNR/L形

              外径・倣い加工用バイト Turning-A ADJNR/L形

              外径・倣い加工用バイト Turning-A ADJNR/L形

                外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

                外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

                  ターニングA ワン・ダブル式 DRGNR/L

                  ターニングA ワン・ダブル式 DRGNR/L

                    外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

                    外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

                      外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト AVJNR/L

                      外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト AVJNR/L

                        端面加工用バイト PTFNR/L形

                        端面加工用バイト PTFNR/L形

                          外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

                          外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,810円 11,170円 16,870円 11,170円 15,700円 7,810円 7,930円 11,170円 11,760円 10,370円 10,370円 7,810円 7,930円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) R(円形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 G:90°(オフセットあり) ISO規格外 J:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり)
                            クランプ方式 ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ダブルクランプ(D)

                            外径加工用ホルダ PDJNR/Lのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            バイト工具の部品として
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/17
                            バイト工具の部品として使用しました。標準品なので特に問題無く使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汎用旋盤にて外径切削用に
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/03
                            新品でお値打ち価格で、強度も問題ないので重切削しても問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PDJNL1616H11
                            PDJNL2020K11
                            PDJNL2520
                            PDJNL2525
                            PDJNL2525M11
                            PDJNL2525M15E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ スパナ シャンク断面H/B シート

                            7,810円

                            ( 8,591円 )
                            1個 -

                            1日目

                            111616100710-86992D/3DDN□□1104□□P-2.516ELSD32

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            112020125711-13632D/3DDN□□1104□□P-2.520ELSD32

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            152520150711-19592DDN□□1504□□P-325LSD42

                            9,200円

                            ( 10,120円 )
                            1個 -

                            3日目

                            152525150350-62662DDN□□1504□□P-325LSD42

                            9,200円

                            ( 10,120円 )
                            1個 -

                            1日目

                            112525150711-52372D/3DDN□□1104□□P-2.525ELSD32

                            9,200円

                            ( 10,120円 )
                            1個 -

                            1日目

                            152525150350-62742DDN□□1506□□P-325ELSD42

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました