(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
外径加工用ホルダ PCLNR/L
  • SALE 2025/03/31まで

外径加工用ホルダ PCLNR/L (レビュー)

通常価格(税別)
7,740円 ~ 11,470円  特別価格 
税込価格
8,514円 ~ 12,617円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・レバーロック式。
・アプローチ角:95°。
・ひし形80°ネガタイプインサート使用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

外径加工用ホルダ PCLNR/Lのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外形加工用
    評価 5.0満足度:5.02021/01/29
    レバーロック式で使いやすい。
    ひし形80を使いましたがしっかり加工できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径加工用ホルダ PCLNR/L

外径加工用ホルダ PCLNR/L

    外径・端面・面取り加工用バイト PSSNR/L形

    外径・端面・面取り加工用バイト PSSNR/L形

      外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形

      外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形

        外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式 DWLNR/L

        外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式 DWLNR/L

          外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PSKNR/L

          外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PSKNR/L

            ターニングA レバーロック式 PRGNR/L

            ターニングA レバーロック式 PRGNR/L

              ターニングA ワン・ダブル式 DRGNR/L

              ターニングA ワン・ダブル式 DRGNR/L

                外径・面取り加工用バイト PSDNN形

                外径・面取り加工用バイト PSDNN形

                  PSBN型(外径加工)

                  PSBN型(外径加工)

                    ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/L

                    ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/L

                      外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/L

                      外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/L

                        外径ホルダ PTFN型(端面加工)

                        外径ホルダ PTFN型(端面加工)

                          ターンフィードX形 ダブルクランプ式 XWXPR/L

                          ターンフィードX形 ダブルクランプ式 XWXPR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ
                            通常価格 7,740円 7,740円 11,170円 11,170円 7,740円 19,790円 11,760円 7,810円 7,900円 15,700円 7,930円 7,520円 14,970円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 外径 / 端面 外径 / 倣い 端面 -
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) W(六角形) S(四角形) R(円形) R(円形) S(四角形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) -
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) - L:95°(オフセットあり) ISO規格外 - -
                            クランプ方式 ピンロック(P) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) - ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。