(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCFNR2020
ターニングA レバーロック式 PCFNR/L ターニングA レバーロックシキ PCFNR/L

ターニングA レバーロック式 PCFNR/L PCFNR2020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,180円
税込単価
8,998円

レバーロック式のバイト。【特長】・アプローチ角:91°。・使用インサート:ネガ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

PCFNR2020 の仕様・寸法情報

商品情報

レバーロック式バイト PCFNR/Lの仕様

PCFNR/Lの寸法図

PCFNR/Lの寸法図

PCFNR/Lの使用イメージ(切れ刃形状:F)

PCFNR/Lの使用イメージ(切れ刃形状:F)

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1ff2re
PCFNR2020R20.020.0125.028.020.0025.0018.000.80
PCFNL2020L20.020.0125.028.020.0025.0018.000.80
PCFNR2525R25.025.0150.028.025.0032.0018.000.80
PCFNL2525L25.025.0150.028.025.0032.0018.000.80

単位:mm

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCFNR2020

20
20
125
711-0341
20

1個

8,180( 8,998円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーロック式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:91°。
・使用インサート:ネガ80°ひし形。
【用途】
・端面切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

PCFNR2020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターニングA レバーロック式 PCFNR/Lの型番PCFNR2020のページです。
型番PCFNR2020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターニングA レバーロック式 PCFNR/L

ターニングA レバーロック式 PCFNR/L

    外径加工用バイト PTGNR/L形

    外径加工用バイト PTGNR/L形

      外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDQNR/L

      外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDQNR/L

        ターニングA ワン・ダブル式 DTGNR/L

        ターニングA ワン・ダブル式 DTGNR/L

          外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

          外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

            外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

            外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

              端面加工用バイト PTFNR/L形

              端面加工用バイト PTFNR/L形

                外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PSKNR/L

                外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PSKNR/L

                  J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L

                  J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L

                    ターニングA レバーロック式 PSBNR/L

                    ターニングA レバーロック式 PSBNR/L

                      ターニングA レバーロック式 PCBNR/L

                      ターニングA レバーロック式 PCBNR/L

                        ターニングA ワン・ダブル式 DSBNR/L

                        ターニングA ワン・ダブル式 DSBNR/L

                          J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/L

                          J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 8,180円 7,810円 16,870円 11,170円 11,170円 16,870円 7,810円 7,740円 7,870円 7,810円 9,200円 11,170円 7,870円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 - 外径 外径 外径 外径 / 端面
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 12 - 15 - 15 15 - - - - 12 12 -
                            切込み角 F:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) ISO規格外 G:90°(オフセットあり) ISO規格外 P:117.5°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) - B:75°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) F:90°(オフセットあり)

                            ターニングA レバーロック式 PCFNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCFNL2020
                            PCFNL2525
                            PCFNR2525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード シャンク断面H/B

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125711-033220

                            9,200円

                            ( 10,120円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150711-187825

                            9,200円

                            ( 10,120円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150711-188625

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました