(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ターニングA レバーロック式 PCBNR/L

ターニングA レバーロック式 PCBNR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,200円
税込単価
10,120円

レバーロック式のバイト。【特長】・アプローチ角:75°。・使用インサート:ネガ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 適合チップ形状:
    C(80°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    12
  • 切込み角:
    B:75°(オフセットなし)
  • クランプ方式:
    ピンロック(P)
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • 全長(mm):
    150
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D
  • 適合チップ:
    CN□□1204□□
  • スパナ:
    P-3
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • シャンク断面H/B:
    25
  • シート:
    LSC42

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

レバーロック式バイト PCBNR/Lの仕様

PCBNR/Lの寸法図

PCBNR/Lの寸法図

PCBNR/Lの使用イメージ(切れ刃形状:B)

PCBNR/Lの使用イメージ(切れ刃形状:B)

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1fre
PCBNR2525R25.025.0150.028.025.0022.000.80
PCBNL2525L25.025.0150.028.025.0022.000.80

単位:mm
100°コーナを使用。

型番リスト

型番
勝手
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCBNL2525

711-1851

1個

9,200( 10,120円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーロック式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:75°。
・使用インサート:ネガ80°ひし形。
【用途】
・外径切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

PCBNL2525で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターニングA レバーロック式 PCBNR/Lの型番PCBNL2525のページです。
型番PCBNL2525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターニングA レバーロック式 PCBNR/L

ターニングA レバーロック式 PCBNR/L

    ターニングA レバーロック式 PSBNR/L

    ターニングA レバーロック式 PSBNR/L

      外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDQNR/L

      外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDQNR/L

        ターニングA レバーロック式 PCFNR/L

        ターニングA レバーロック式 PCFNR/L

          外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

          外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

            ターニングA ワン・ダブル式 DSBNR/L

            ターニングA ワン・ダブル式 DSBNR/L

              外径加工用バイト PTGNR/L形

              外径加工用バイト PTGNR/L形

                ターンフィードX形 ダブルクランプ式 XWXPR/L

                ターンフィードX形 ダブルクランプ式 XWXPR/L

                  外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PSKNR/L

                  外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PSKNR/L

                    外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

                    外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

                      外径・面取り加工用バイト PSDNN形

                      外径・面取り加工用バイト PSDNN形

                        外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

                        外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

                          外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

                          外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 9,200円 7,810円 16,870円 8,180円 16,870円 11,170円 7,810円 14,970円 7,740円 10,370円 7,810円 7,930円 11,170円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 外径 - 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) T(三角形) - S(四角形) V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 12 - 15 12 15 12 - - - 16 - - 15
                            切込み角 B:75°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) ISO規格外 F:90°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) - K:75°(オフセットあり) ISO規格外 D:45°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) ISO規格外

                            ターニングA レバーロック式 PCBNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCBNR2525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 トラスココード

                            9,200円

                            ( 10,120円 )
                            1個 -

                            1日目

                            711-1860

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました