(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト AVJNR/L

外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト AVJNR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,370円 ~ 12,120円
税込価格
11,407円 ~ 13,332円

ダブルクランプ式の外径・倣い切削用ネガホルダ。【特長】・アプローチ角が93°の...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    V(35°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    16
  • 切込み角:
    J:93°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    V/YN□□1604□□
  • クランプ駒:
    ACP3L
  • クランプねじ:
    ACS-5W
  • シート止めねじ:
    CSTB-3.5
  • スパナ:
    T-15F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    3
  • シート:
    ASV322

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

外形図

倣い加工用工具の外径用ホルダ

切れ刃形状記号J

切れ刃形状記号J

ターニングA ダブルクランプ式 AVJNR/Lの外形図と仕様について

ターニングA ダブルクランプ式 AVJNR/L ※は右勝手(R)を示す。

ターニングA ダブルクランプ式 AVJNR/L
※は右勝手(R)を示す。

ホルダ形番寸法(mm)基準コーナrε使用インサート
hbL1L2h1ff2
AVJNR/L2020K16-A2020125432025-0.8VN□□1604□□
YN□□1604□□
AVJNR/L2525M16-A2525150462532-

この商品の部品について

形番押え金押え金ねじスプリングスプリングピン敷金敷金止めねじスパナ
AVJNR/L**16-AACP3LACS-5WBP-7SP-2.5ASV322CSTB-3.5T-15F

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
20
125
350-1485
20

1個

10,370( 11,407円 )

1日目

25
25
150
350-1493
25

1個

12,120( 13,332円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ式の外径・倣い切削用ネガホルダ。
【特長】
・アプローチ角が93°のネガタイプのインサートを使用。
・インサートがネガ35°および25°のひし形。
・右勝手、左勝手の2タイプで4種類のバリエーショより選択可能。
・使用インサート:VN□□1604□□ YN□□1604□□。
・基準コーナr:0.8mm。
【用途】
・倣い加工用工具として利用可能。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト AVJNR/L

外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト AVJNR/L

    ターニングA ダブルクランプ式 ATJNR/L

    ターニングA ダブルクランプ式 ATJNR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

        M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MVQNR/L

        M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MVQNR/L

          M形 外径用TACバイト スクリューオン式 MVVNN

          M形 外径用TACバイト スクリューオン式 MVVNN

            外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

            外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

              M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

              M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

                  M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTENN

                  M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTENN

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

                        M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDPNN

                        M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDPNN

                          外径用ホルダ Y-プロシリーズS形 スクリューオン式バイト SYJBR/L

                          外径用ホルダ Y-プロシリーズS形 スクリューオン式バイト SYJBR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 10,370円 7,930円 10,590円 11,170円 14,600円 10,370円 11,170円 9,640円 11,760円 9,640円 14,020円 11,760円 9,640円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) ISO規格外
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) -
                            適合チップ切れ刃長 16 16 16 16 16 16 16 11 16 11 22 15 16
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) ISO規格外 V:72.5°(オフセットなし) ISO規格外 ISO規格外 N:63°(オフセットなし) E:60°(オフセットなし) ISO規格外 H:107.5°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり)

                            外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト AVJNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました