(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/L

外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,930円 ~ 8,250円
税込価格
8,723円 ~ 9,075円

ダブルクランプ式の外径用ホルダ。【特長】・倣い加工用工具アプローチ角:105°...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    T(三角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    16
  • 切込み角:
    ISO規格外
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    TN□□1604□□
  • クランプ駒:
    ACP3S
  • クランプねじ:
    ACS-5W
  • シート止めねじ:
    CSTB-3.5
  • スパナ:
    T-15F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    3
  • シート:
    AST322

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

アプローチ角105度の外径用ホルダ

ターニングA ダブルクランプ式 ATQNR/L:関連画像

切れ刃形状記号Q

ターニングA ダブルクランプ式 ATQNR/Lの外形図と寸法について

ターニングA ダブルクランプ式 ATQNR/L:関連画像

ターニングA ダブルクランプ式 ATQNR/Lの寸法図
※右勝手(R)を示す

形番 h b L1 L2 h1 f f2 rε** インサート トルク*
ATQNR/L2020K16-A 20 20 125 28 20 25 18 0.8 TN**1604... 3
ATQNR/L2525M16-A 25 25 150 28 25 32 20 0.8 TN**1604... 3

この商品の部品について

部品
形番 押え金 押え金ねじ スプリング スプリングピン 敷金 敷金止めねじ スパナ
ATQNR/L**16-A ACP3S ACS-5W BP-7 SP-2.5 AST322 CSTB-3.5 T-15F

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
20
125
350-1442
20

1個

7,930( 8,723円 )

1日目

25
25
150
350-1451
25

1個

8,250( 9,075円 )

1日目

20
20
125
350-1469
20

1個

7,930( 8,723円 )

1日目

25
25
150
350-1477
25

1個

8,250( 9,075円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ式の外径用ホルダ。
【特長】
・倣い加工用工具アプローチ角:105°。
・使用インサートネガが正三角形。
・左勝手(L)、右勝手(R)の2タイプの4種類バリエーションより選択可能。
・インサート(TN□□1604□□)を使用することで使用できるバイト。
・推奨締付トルク:3.0N・m。
【用途】
・倣い加工用工具として利用可能。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/L

外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/L

    外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

    外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

      ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CDNNN

      ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CDNNN

        外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形

        外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形

          ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/L

          ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/L

            ターンテックT形 スクリューオン式 TLFNR/L

            ターンテックT形 スクリューオン式 TLFNR/L

              ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CVVNN

              ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CVVNN

                ターニングA ダブルクランプ式 AVVNN

                ターニングA ダブルクランプ式 AVVNN

                  ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/L

                  ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/L

                    外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

                    外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

                      外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式 DWLNR/L

                      外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式 DWLNR/L

                        外径加工用ホルダ PCLNR/L

                        外径加工用ホルダ PCLNR/L

                          ターニングA ワン・ダブル式 DRGNR/L

                          ターニングA ワン・ダブル式 DRGNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,930円 7,930円 15,700円 7,930円 8,690円 12,050円 15,700円 10,370円 15,700円 10,370円 11,170円 7,740円 11,760円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) R(円形) L(90°長方形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) R(円形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 16 - 15 15 12 16 16 16 12 16 - - 12
                            切込み角 ISO規格外 G:90°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) ISO規格外 G:90°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし) V:72.5°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり)

                            外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/Lのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            NC旋盤で使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/30
                            NC旋盤で外径切削に使用。
                            ISOインサートが使用できるので用途に応じて選ぶことができる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            NC旋盤
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/27
                            NC旋盤の外径切削用バイトに使用しています。
                            使用出来るチップの種類が豊富なので切削条件により簡単にチップが交換できます。
                            メーカー品なので問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました