(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ATGNL2525M16-A
外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形 ターニングA ダブルクランプシキ

外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形 ATGNL2525M16-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,250円
税込単価
9,075円

ダブルクランプ式 外径加工用工具 アプローチ角:91° ネガタイプインサート使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ATGNL2525M16-A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ネガ・クランプオン式ATGNR/L

特長

ワンアクションで2方向にクランプ

ワンアクションで2方向にクランプ

スパナ1本でクランプと敷き金交換可能。背面操作も可能。

スパナ1本でクランプと敷き金交換可能。背面操作も可能。

インデックス精度

特長(インサートのコーナーチェンジ)

特長(インサートのコーナーチェンジ)

 f方向(μm)L方向(μm)
TURNING△0.81.4
従来品1.12.2
他社品A2.87.7
他社品B3.81.5
他社品C1.02.2

寸法図

寸法図1(切刃形状記号G)

寸法図1(切刃形状記号G)

寸法図2(本図は右勝手Rを示す)

寸法図2(本図は右勝手Rを示す)

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
適合チップ
クランプ駒
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATGNL2525M16-A

16
25
25
150
350-1337
TN□□1604□□
ACP3S
25
AST322

1個

8,250( 9,075円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ式 外径加工用工具 アプローチ角:91° ネガタイプインサート使用。
【特長】
・1本のねじで2か所をクランプする。
・操作性と高い保持力を両立。経済的なネガタイプインサートを使用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

ATGNL2525M16-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形の型番ATGNL2525M16-Aのページです。
型番ATGNL2525M16-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

    外径・倣い加工用バイト Turning-A ADJNR/L形

    外径・倣い加工用バイト Turning-A ADJNR/L形

      外径加工用バイト Turning-A AWLNR/L形

      外径加工用バイト Turning-A AWLNR/L形

        外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形

        外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形

          外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形

          外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形

            外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形

            外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形

              外径・端面・面取り加工用バイト Turning-A ASSNR/L形

              外径・端面・面取り加工用バイト Turning-A ASSNR/L形

                外径加工用バイト PTGNR/L形

                外径加工用バイト PTGNR/L形

                  外径・端面・面取り加工用バイト PSSNR/L形

                  外径・端面・面取り加工用バイト PSSNR/L形

                    外径・面取り加工用バイト PSDNN形

                    外径・面取り加工用バイト PSDNN形

                      端面加工用バイト PTFNR/L形

                      端面加工用バイト PTFNR/L形

                        外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

                        外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

                          外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

                          外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,930円 7,930円 7,640円 7,930円 11,170円 7,640円 7,930円 7,810円 7,740円 7,810円 7,810円 11,760円 14,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            加工用途 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 T(三角形) D(55°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            切込み角 G:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) F:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり)
                            クランプ方式 ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) 二重クランプ(M) 二重クランプ(M)

                            外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            NC鋼粗加工
                            評価 3.0満足度:3.02018/07/31
                            チップの経済性からこの形状を選んだ。堅牢なクランプは良いのだが、刃先クーラントの邪魔になることもある。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ATGNL2020K16-A
                            ATGNL2525M22-A
                            ATGNR2020K16-A
                            ATGNR2525M16-A
                            ATGNR2525M22-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ クランプ駒 シャンク断面H/B シート

                            7,930円

                            ( 8,723円 )
                            1個 -

                            1日目

                            162020125350-1329TN□□1604□□ACP3S20AST322

                            8,690円

                            ( 9,559円 )
                            1個 -

                            1日目

                            222525150350-1345TN□□2204□□ACP4S25AST422

                            7,930円

                            ( 8,723円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            162020125350-1361TN□□1604□□ACP3S20AST322

                            8,250円

                            ( 9,075円 )
                            1個 -

                            1日目

                            162525150350-1388TN□□1604□□ACP3S25AST322

                            8,690円

                            ( 9,559円 )
                            1個 -

                            1日目

                            222525150350-1396TN□□2204□□ACP4S25AST422

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました