(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ATFNL2525M16-A
ターニングA ダブルクランプ式 ATFNR/L ターニングA ダブルクランプシキ

ターニングA ダブルクランプ式 ATFNR/L ATFNL2525M16-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,690円
税込単価
9,559円

ダブルクランプ式のバイト。【特長】・アプローチ角:91°。・使用インサート:ネ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ATFNL2525M16-A の仕様・寸法情報

商品情報

ダブルクランプバイト ATFNR/Lの仕様

ATFNR/Lの寸法図

ATFNR/Lの寸法図

ATFNR/Lの使用イメージ(切れ刃形状:F)

ATFNR/Lの使用イメージ(切れ刃形状:F)

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1ff2reTorque
ATFNR2020K16-A R20.020.0125.025.020.0025.0018.000.803.0
ATFNL2020K16-A L20.020.0125.025.020.0025.0018.000.803.0
ATFNR2525M16-A R25.025.0150.025.025.0032.0019.000.803.0
ATFNL2525M16-A L25.025.0150.025.025.0032.0019.000.803.0
ATFNR2525M22-A R25.025.0150.029.025.0032.0023.000.803.0
ATFNL2525M22-A L25.025.0150.029.025.0032.0023.000.803.0

単位:mm

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
適合チップ
クランプ駒
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATFNL2525M16-A

16
25
25
150
350-1272
TN□□1604□□
ACP3S
25
AST322

1個

8,690( 9,559円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:91°。
・使用インサート:ネガ、正三角形。
・注意:「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
【用途】
・端面切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

ATFNL2525M16-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターニングA ダブルクランプ式 ATFNR/Lの型番ATFNL2525M16-Aのページです。
型番ATFNL2525M16-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターニングA ダブルクランプ式 ATFNR/L

ターニングA ダブルクランプ式 ATFNR/L

    外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

    外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

      外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形

      外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形

        外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

        外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

          外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

          外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

            ターニングA ワン・ダブル式 DSDNN

            ターニングA ワン・ダブル式 DSDNN

              ターニングA ワン・ダブル式 DSBNR/L

              ターニングA ワン・ダブル式 DSBNR/L

                ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CVVNN

                ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CVVNN

                  端面加工用バイト PTFNR/L形

                  端面加工用バイト PTFNR/L形

                    ターニングA ダブルクランプ式 ASBNR/L

                    ターニングA ダブルクランプ式 ASBNR/L

                      ターニングA ダブルクランプ式 ASKNR/L

                      ターニングA ダブルクランプ式 ASKNR/L

                        ターニングA ワン・ダブル式 DTGNR/L

                        ターニングA ワン・ダブル式 DTGNR/L

                          外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

                          外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,930円 10,370円 7,930円 7,930円 7,930円 11,170円 11,170円 15,700円 7,810円 7,890円 7,930円 11,170円 11,170円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 外径 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 外径 / 端面 外径 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 T(三角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            切込み角 F:90°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 D:45°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) V:72.5°(オフセットなし) F:90°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) K:75°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) ISO規格外
                            クランプ方式 ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D)

                            ターニングA ダブルクランプ式 ATFNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ATFNL2020K16-A
                            ATFNL2525M22-A
                            ATFNR2020K16-A
                            ATFNR2525M16-A
                            ATFNR2525M22-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ クランプ駒 シャンク断面H/B シート

                            7,930円

                            ( 8,723円 )
                            1個 -

                            1日目

                            162020125350-1264TN□□1604□□ACP3S20AST322

                            8,690円

                            ( 9,559円 )
                            1個 -

                            1日目

                            222525150350-1281TN□□2204□□ACP4S25AST422

                            7,930円

                            ( 8,723円 )
                            1個 -

                            1日目

                            162020125350-1299TN□□1604□□ACP3S20AST322

                            8,690円

                            ( 9,559円 )
                            1個 -

                            1日目

                            162525150350-1302TN□□1604□□ACP3S25AST322

                            8,690円

                            ( 9,559円 )
                            1個 -

                            1日目

                            222525150350-1311TN□□2204□□ACP4S25AST422

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました