(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASBNL2020K12-A
ターニングA ダブルクランプ式 ASBNR/L ターニングA ダブルクランプシキ

ターニングA ダブルクランプ式 ASBNR/L ASBNL2020K12-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,890円
税込単価
8,679円

ダブルクランプ式のバイト。【特長】・アプローチ角:75°。・使用インサート:ネ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 適合チップ形状:
    S(四角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    12
  • 切込み角:
    B:75°(オフセットなし)
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    SN□□1204□□
  • クランプ駒:
    ACP4S
  • クランプねじ:
    ACS-5W
  • シート止めねじ:
    CSTB-3.5
  • スパナ:
    T-15F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    3
  • シート:
    ASS422

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ASBNL2020K12-A の仕様・寸法情報

商品情報

ダブルクランプ式バイト ASBNR/Lの仕様

ASBNR/Lの外観

ASBNR/Lの外観

ASBNR/Lの寸法図

ASBNR/Lの寸法図

2020タイプの拡大寸法図(単位:mm)

2020タイプの拡大寸法図(単位:mm)

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1freTorque
ASBNR2020K12-AR20.020.0125.030.020.0017.000.803.0
ASBNL2020K12-AL20.020.0125.030.020.0017.000.803.0
ASBNR2525M12-AR25.025.0150.030.025.0022.000.803.0
ASBNL2525M12-AL25.025.0150.030.025.0022.000.803.0

単位:mm
トルク:推奨締付トルク(N・m)

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASBNL2020K12-A

20
20
125
350-1124
20

1個

7,890( 8,679円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:75°。
・使用インサート:ネガ正方形。
・注意:「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
【用途】
・外径切削用。

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

ASBNL2020K12-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターニングA ダブルクランプ式 ASBNR/Lの型番ASBNL2020K12-Aのページです。
型番ASBNL2020K12-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターニングA ダブルクランプ式 ASBNR/L

ターニングA ダブルクランプ式 ASBNR/L

    外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

    外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

      ターニングA ワン・ダブル式 DSBNR/L

      ターニングA ワン・ダブル式 DSBNR/L

        外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

        外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

          外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形

          外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形

            ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CVVNN

            ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CVVNN

              ターニングA ダブルクランプ式 AVVNN

              ターニングA ダブルクランプ式 AVVNN

                ターニングA レバーロック式 PSBNR/L

                ターニングA レバーロック式 PSBNR/L

                  ターニングA ダブルクランプ式 ATFNR/L

                  ターニングA ダブルクランプ式 ATFNR/L

                    外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

                    外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

                      ターニングA ワン・ダブル式 DSDNN

                      ターニングA ワン・ダブル式 DSDNN

                        ターニングA ダブルクランプ式 ASKNR/L

                        ターニングA ダブルクランプ式 ASKNR/L

                          外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

                          外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,890円 7,930円 11,170円 7,930円 7,930円 15,700円 10,370円 7,810円 7,930円 10,370円 11,170円 7,930円 11,170円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 外径 / 面取り 外径 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) V(35°ひし形) S(四角形) S(四角形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 12 12 12 - 15 16 16 - - 16 12 12 15
                            切込み角 B:75°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) ISO規格外 V:72.5°(オフセットなし) V:72.5°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) F:90°(オフセットあり) ISO規格外 D:45°(オフセットなし) K:75°(オフセットあり) ISO規格外

                            ターニングA ダブルクランプ式 ASBNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASBNL2525M12-A
                            ASBNR2020K12-A
                            ASBNR2525M12-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード シャンク断面H/B

                            8,690円

                            ( 9,559円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150350-113225

                            7,930円

                            ( 8,723円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125350-114120

                            8,690円

                            ( 9,559円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150350-115925

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました