(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/L

ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,690円  特別価格 
税込価格
9,559円  特別価格 

ダブルクランプ式のバイト。【特長】・アプローチ角:91°。・使用インサート:ネ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    R(円形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    12
  • 切込み角:
    G:90°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • 全長(mm):
    150
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    RN□□120400
  • クランプ駒:
    ACP4S
  • クランプねじ:
    ACS-5W
  • シート止めねじ:
    CSTB-3.5
  • スパナ:
    T-15F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    6.35
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    3
  • シャンク断面H/B:
    25
  • シート:
    ASR420

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

ダブルクランプバイト ARGNR/Lの仕様

ARGNR/Lの寸法図

ARGNR/Lの寸法図

ARGNR/Lの使用イメージ(切れ刃形状:G)

ARGNR/Lの使用イメージ(切れ刃形状:G)

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1ff2reTorque
ARGNR2525M12-AR25.025.0150.028.025.0032.0020.006.353.0
ARGNL2525M12-AL25.025.0150.028.025.0032.0020.006.353.0

単位:mm
トルク:推奨締付トルク(N・m)

型番リスト

型番
勝手
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
350-1108

1個

8,690( 9,559円 )

1日目

350-1116

1個

8,690円

8,429

( 9,272円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:91°。
・使用インサート:ネガ、円形。
・注意:「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
【用途】
・外径、倣い切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/L

ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/L

    ターニングA ワン・ダブル式 DRGNR/L

    ターニングA ワン・ダブル式 DRGNR/L

      外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/L

      外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/L

        ターニングA ダブルクランプ式 ADPNN

        ターニングA ダブルクランプ式 ADPNN

          外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

          外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

            ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CDNNN

            ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CDNNN

              ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/L

              ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/L

                ターニングA レバーロック式 PRGNR/L

                ターニングA レバーロック式 PRGNR/L

                  外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式 DWLNR/L

                  外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式 DWLNR/L

                    外径・端面・面取り加工用バイト PSSNR/L形

                    外径・端面・面取り加工用バイト PSSNR/L形

                      ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CHSNR

                      ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CHSNR

                        ターニングA ダブルクランプ式 ASKNR/L

                        ターニングA ダブルクランプ式 ASKNR/L

                          外径・端面・面取り加工用バイト Turning-A ASSNR/L形

                          外径・端面・面取り加工用バイト Turning-A ASSNR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 8,690円 11,760円 7,930円 7,640円 7,930円 15,700円 15,700円 19,790円 11,170円 7,740円 15,700円 7,930円 7,930円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り
                            適合チップ形状 R(円形) R(円形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) R(円形) W(六角形) S(四角形) H(120°正六角形) S(四角形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 12 12 16 15 - 15 12 - - - 05 12 12
                            切込み角 G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) ISO規格外 P:117.5°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり)

                            ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました