(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ADQNL2525M15-A
外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形 ターニングA ダブルクランプシキ

外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形 ADQNL2525M15-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,250円
税込単価
9,075円

ダブルクランプ式 外径、倣い加工用工具 アプローチ角:107.5° ネガタイプ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    D(55°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    15
  • 切込み角:
    ISO規格外
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • クランプ駒:
    ACP4S
  • クランプねじ:
    ACS-5W
  • シート止めねじ:
    CSTB-3.5
  • スパナ:
    T-15F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    3

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ADQNL2525M15-A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ネガ・クランプオン式ADQNR/L

特長

ワンアクションで2方向にクランプ

ワンアクションで2方向にクランプ

スパナ1本でクランプと敷き金交換可能。背面操作も可能。

スパナ1本でクランプと敷き金交換可能。背面操作も可能。

インデックス精度

特長(インサートのコーナーチェンジ)

特長(インサートのコーナーチェンジ)

 f方向 (µm)L方向 (µm)
TURNINGA0.81.4
従来品1.12.2
他社品A2.87.7
他社品B3.81.5
他社品C1.02.2

寸法図

寸法図1(切刃形状記号Q)

寸法図1(切刃形状記号Q)

寸法図2(本図は右勝手Rを示す)

寸法図2(本図は右勝手Rを示す)

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
適合チップ
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADQNL2525M15-A

25
25
150
350-1051
DN□□1504□□
25
ASD432

1個

8,250( 9,075円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ式 外径、倣い加工用工具 アプローチ角:107.5° ネガタイプインサート使用。
【特長】
・1本のねじで2か所をクランプする。
・操作性と高い保持力を両立。経済的なネガタイプインサートを使用。
【用途】
・外径、倣い加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

ADQNL2525M15-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形の型番ADQNL2525M15-Aのページです。
型番ADQNL2525M15-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形

外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形

    外径加工用バイト Turning-A AWLNR/L形

    外径加工用バイト Turning-A AWLNR/L形

      外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

      外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

        外径・端面・面取り加工用バイト Turning-A ASSNR/L形

        外径・端面・面取り加工用バイト Turning-A ASSNR/L形

          外径・倣い加工用バイト Turning-A ADJNR/L形

          外径・倣い加工用バイト Turning-A ADJNR/L形

            外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形

            外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形

              外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形

              外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形

                外径加工用バイト PTGNR/L形

                外径加工用バイト PTGNR/L形

                  外径・端面・面取り加工用バイト PSSNR/L形

                  外径・端面・面取り加工用バイト PSSNR/L形

                    外径・面取り加工用バイト PSDNN形

                    外径・面取り加工用バイト PSDNN形

                      外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

                      外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

                        端面加工用バイト PTFNR/L形

                        端面加工用バイト PTFNR/L形

                          外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

                          外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,930円 7,640円 7,930円 7,930円 7,930円 7,640円 11,170円 7,810円 7,740円 7,810円 11,760円 7,810円 14,600円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) W(六角形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 15 - - 12 15 12 12 - - - 16 - 16
                            切込み角 ISO規格外 L:95°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり)

                            外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ADQNL2020K15-A
                            ADQNL2020K1506-A
                            ADQNL2525M1506-A
                            ADQNR2020K15-A
                            ADQNR2020K1506-A
                            ADQNR2525M15-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ シャンク断面H/B シート

                            7,930円

                            ( 8,723円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125350-1035DN□□1504□□20ASD432

                            8,260円

                            ( 9,086円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125350-1027DN□□1506□□20ASD423

                            8,690円

                            ( 9,559円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150350-1043DN□□1506□□25ASD423

                            7,930円

                            ( 8,723円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125350-1078DN□□1504□□20ASD432

                            8,260円

                            ( 9,086円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125350-1060DN□□1506□□20ASD423

                            8,250円

                            ( 9,075円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150350-1094DN□□1504□□25ASD432

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました