(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ADPNN2525M15-A
ターニングA ダブルクランプ式 ADPNN ターニングA ダブルクランプシキ

ターニングA ダブルクランプ式 ADPNN ADPNN2525M15-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,250円
税込単価
9,075円

ダブルクランプ式のバイト。【特長】・アプローチ角:62.5°。・使用インサート...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    D(55°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    15
  • 勝手:
    なし
  • 切込み角:
    P:117.5°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    DN□□1504□□
  • クランプ駒:
    ACP4S
  • クランプねじ:
    ACS-5W
  • シート止めねじ:
    CSTB-3.5
  • スパナ:
    T-15F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    3
  • シート:
    ASD432

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ADPNN2525M15-A の仕様・寸法情報

商品情報

ダブルクランプバイト ADPNNの仕様

ADPNNの寸法図

ADPNNの寸法図

ADPNNの使用イメージ(切れ刃形状:P)

ADPNNの使用イメージ(切れ刃形状:P)

形番R/LhbL1L2h1freTorque
ADPNN2020K15-AN20.020.0125.036.020.007.500.803.0
ADPNN2525M15-AN25.025.0150.036.025.0012.500.803.0

単位:mm
トルク:推奨締付トルク(N・m)

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADPNN2525M15-A

25
25
150
350-1019
25

1個

8,250( 9,075円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:62.5°。
・使用インサート:ネガ55°、ひし形。
・注意:「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
【用途】
・外径、倣い切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

ADPNN2525M15-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターニングA ダブルクランプ式 ADPNNの型番ADPNN2525M15-Aのページです。
型番ADPNN2525M15-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターニングA ダブルクランプ式 ADPNN

ターニングA ダブルクランプ式 ADPNN

    ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/L

    ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/L

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

        ターニングA ダブルクランプ式 AVVNN

        ターニングA ダブルクランプ式 AVVNN

          ターニングA ダブルクランプ式 ASBNR/L

          ターニングA ダブルクランプ式 ASBNR/L

            ターニングA ダブルクランプ式 ASKNR/L

            ターニングA ダブルクランプ式 ASKNR/L

              ターニングA ダブルクランプ式 ATFNR/L

              ターニングA ダブルクランプ式 ATFNR/L

                J形 ポジ/背面クランプ式 JPDJ2XR/L

                J形 ポジ/背面クランプ式 JPDJ2XR/L

                  ターンフィードX形 ダブルクランプ式 XWXPR/L

                  ターンフィードX形 ダブルクランプ式 XWXPR/L

                    P形 ネガ/レバーロック PSKNR/L

                    P形 ネガ/レバーロック PSKNR/L

                      外径切削 CGEUR/L

                      外径切削 CGEUR/L

                        P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/L

                        P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/L

                          スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2BR/L

                          スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2BR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,640円 8,690円 9,640円 10,370円 7,890円 7,930円 7,930円 9,200円 14,970円 14,030円 11,170円 7,810円 7,820円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い - - 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) R(円形) R(円形) V(35°ひし形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) - S(四角形) ISO規格外 D(55°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) - ネガ0°(N) -
                            適合チップ切れ刃長 15 12 - 16 12 12 - 07 - - ISO規格外 11 -
                            勝手 なし - なし なし - - - - - - - - -

                            ターニングA ダブルクランプ式 ADPNNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ADPNN2020K15-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード シャンク断面H/B

                            7,640円

                            ( 8,404円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125368-998120

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました