(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ADJNL3225P15-A
外径・倣い加工用バイト Turning-A ADJNR/L形 ターニングA ダブルクランプシキ

外径・倣い加工用バイト Turning-A ADJNR/L形 ADJNL3225P15-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,950円
税込単価
12,045円

ダブルクランプ式 外径、倣い加工用工具 アプローチ角:93° ネガタイプインサ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ADJNL3225P15-A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ネガ・クランプオン式ADJNR/L

特長

ワンアクションで2方向にクランプ

ワンアクションで2方向にクランプ

スパナ1本でクランプと敷き金交換可能。背面操作も可能。

スパナ1本でクランプと敷き金交換可能。背面操作も可能。

インデックス精度

特長(インサートのコーナーチェンジ)

特長(インサートのコーナーチェンジ)

 f方向(μm)L方向(μm)
TURNING△0.81.4
従来品1.12.2
他社品A2.87.7
他社品B3.81.5
他社品C1.02.2

寸法図

寸法図1(切刃形状記号J)

寸法図1(切刃形状記号J)

寸法図2(本図は右勝手Rを示す)

寸法図2(本図は右勝手Rを示す)

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
適合チップ
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADJNL3225P15-A

32
25
170
350-0926
DN□□1504□□
32
ASD432

1個

10,950( 12,045円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ式 外径、倣い加工用工具 アプローチ角:93° ネガタイプインサート使用。
【特長】
・1本のねじで2か所をクランプする。
・操作性と高い保持力を両立。経済的なネガタイプインサートを使用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

ADJNL3225P15-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径・倣い加工用バイト Turning-A ADJNR/L形の型番ADJNL3225P15-Aのページです。
型番ADJNL3225P15-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径・倣い加工用バイト Turning-A ADJNR/L形

外径・倣い加工用バイト Turning-A ADJNR/L形

    外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

    外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

      外径加工用バイト Turning-A AWLNR/L形

      外径加工用バイト Turning-A AWLNR/L形

        外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形

        外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形

          外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形

          外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形

            外径・端面・面取り加工用バイト Turning-A ASSNR/L形

            外径・端面・面取り加工用バイト Turning-A ASSNR/L形

              外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形

              外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形

                外径加工用バイト PTGNR/L形

                外径加工用バイト PTGNR/L形

                  外径・端面・面取り加工用バイト PSSNR/L形

                  外径・端面・面取り加工用バイト PSSNR/L形

                    外径・面取り加工用バイト PSDNN形

                    外径・面取り加工用バイト PSDNN形

                      端面加工用バイト PTFNR/L形

                      端面加工用バイト PTFNR/L形

                        外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

                        外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

                          外径加工用バイト SDJCR/L形

                          外径加工用バイト SDJCR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,930円 7,930円 7,640円 11,170円 7,640円 7,930円 7,930円 7,810円 7,740円 7,810円 7,810円 11,760円 9,640円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) T(三角形) W(六角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 15 - - 12 12 12 15 - - - - 16 11
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) ISO規格外 G:90°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) F:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり)

                            外径・倣い加工用バイト Turning-A ADJNR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ADJNL2020K1506-A
                            ADJNL2525M15-A
                            ADJNL2525M1506-A
                            ADJNR2020K15-A
                            ADJNR2020K1506-A
                            ADJNR2525M15-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ シャンク断面H/B シート

                            7,930円

                            ( 8,723円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125350-0870DN□□1506□□20ASD423

                            8,250円

                            ( 9,075円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150350-0918DN□□1504□□25ASD432

                            8,250円

                            ( 9,075円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150350-0900DN□□1506□□25ASD423

                            7,930円

                            ( 8,723円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125350-0951DN□□1504□□20ASD432

                            7,930円

                            ( 8,723円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125350-0942DN□□1506□□20ASD423

                            8,250円

                            ( 9,075円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2525150350-0985DN□□1504□□25ASD432

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました