(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ACLNL2525M12-A
外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形 ガイケイヨウTACバイト AガタターニングA

外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形 ACLNL2525M12-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,250円
税込単価
9,075円

ダブルクランプ式 外径加工用工具 アプローチ角:95° ネガタイプインサート使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ACLNL2525M12-A の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

シンプルかつ強固なダブルクランプシステム

1 本のねじで高いクランプ強度を実現!
ねじ1本の締付け(ワンアクション)で、引き込み・押えつけのダブルクランプ!!
高いクランプ強度で優れた刃先安定性を実現!!

高いインデックス精度

高い刃先位置再現性を実現

外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形 高いインデックス精度

インデックス精度

 f 方向 (μm)L 方向 (μm)
TURNINGA0.81.4
従来品1.12.2
他社品A2.87.7
他社品B3.81.5
他社品C1.02.2

専用駒が強固にクランプ!

拘束面の拡大でクランプ力が増大!! 刃先の振動を抑え、信頼性を向上!!

外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形 専用駒が強固にクランプ!

簡単操作・高い利便性

必要なスパナは1 本!!
クランプねじと敷金止めねじのスパナを共通化。メンテナンスを容易に!!
外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形 簡単操作・高い利便性

性能・試験情報

耐欠損性比較

外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形 耐欠損性比較-1
外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形

使用工具 : ACLNR2525M12-A
使用インサート : CNMG120408-TM
材種 : T9115
被削材 : S45C
加工形態 : 断続加工
切削速度 : Vc = 200 m/min
切込み : ap = 1.0 ~ 2.0 mm
送り : f = 0.3 mm/rev

外形図

外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形 外形図-1

本図は右勝手(R)を示す。

外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形 外形図-2

切れ刃形状記号L

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名シャフト部品
使用ホルダACLNR2525M12-A
使用インサートCNMG120408-TM
材種T9215
被削材SCM440 (42CrMo4)
外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形 使用事例-1
切削条件切削速度 : Vc (m/min)250
送り : f (mm/rev)0.3
切込み : ap (mm)3.5
加工形態外径端面旋削加工
切削油湿式
結果外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形 使用事例-2
高いクランプ強度で寸法精度が安定し、1.7 倍の工具寿命を実現。

選定サポート情報

部品

外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACLNL2525M12-A

25
25
150
350-0802
2D
25

1個

8,250( 9,075円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ式 外径加工用工具 アプローチ角:95° ネガタイプインサート使用。
【特長】
・1本のねじで2か所をクランプする
・操作性と高い保持力を両立。経済的なネガタイプインサートを使用

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

ACLNL2525M12-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形の型番ACLNL2525M12-Aのページです。
型番ACLNL2525M12-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形

外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形

    外径加工用バイト Turning-A AWLNR/L形

    外径加工用バイト Turning-A AWLNR/L形

      外径加工用バイト シリーズ

      外径加工用バイト シリーズ

        SEC-ミニバイト SBT型

        SEC-ミニバイト SBT型

          WN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

          WN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

            SEC-幅広バイト  SGW型

            SEC-幅広バイト SGW型

              MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト

              MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト

                SEC-ミニバイト SDNC型

                SEC-ミニバイト SDNC型

                  SEC-ミ二バイト SC型

                  SEC-ミ二バイト SC型

                    スミボロン丸チップバイト PRGN型

                    スミボロン丸チップバイト PRGN型

                      CN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

                      CN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

                        DN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

                        DN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

                          VN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

                          VN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 7,640円 7,640円 20,960円 9,268円 7,166円 11,585円 13,390円 7,493円 7,493円 12,005円 7,303円 7,166円 10,251円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 外径 / 後引き 外径 / 端面 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 外径 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) W(六角形) - ISO規格外 W(六角形) ISO規格外 S(四角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) R(円形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 12 - - ISO規格外 - ISO規格外 19 - - 09 - - 16
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - ISO規格外 L:95°(オフセットあり) ISO規格外 S:45°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) S:45°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) -

                            外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ACLNL2020H12-A
                            ACLNL2020K12-A
                            ACLNL2525K12-A
                            ACLNL3225P12-A
                            ACLNR2020H12-A
                            ACLNR2020K12-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            シャンク断面H/B

                            7,640円

                            ( 8,404円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020100--20

                            7,640円

                            ( 8,404円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125350-07812D/3D20

                            8,380円

                            ( 9,218円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525125--25

                            10,950円

                            ( 12,045円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3225170350-08112D32/25

                            7,640円

                            ( 8,404円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020100--20

                            7,640円

                            ( 8,404円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2020125350-08372D/3D20

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました