(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TME4404LI
平面加工用カッタ TME4400形 サンダー ミル TME4400I/B

平面加工用カッタ TME4400形 TME4404LI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
71,800円
税込単価
78,980円

くさび止め式 平面加工用ボアタイプカッタ リード角:45°。【特長】・四角形4...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

TME4404LI の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

サンダー・ミルTME4400I/B

形番重量
(kg)
TME4403R/LI1.43
TME4404R/LI2.74
TME4405R/LI4.04
TME4406R/LI5.82
TME4408R/LI9.18
TME4410R/LI16.64
TME4412R/LI25.72
形番重量
(kg)
TME4403RB1.43
TME4404RB2.77
TME4405RB4.06
TME4406RB5.86
TME4408RB9.24

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 Φd(mm)
寸法 ΦD1(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
トラスココード
勝手
CADデータ有無(2D/3D)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TME4404LI

100
63
5
63
31.75
120.2
32
8
12.7
710-2992
左勝手
2D
標準刃数

1個

71,800( 78,980円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

くさび止め式 平面加工用ボアタイプカッタ リード角:45°。
【特長】
・四角形4コーナ仕様インサート採用。
【用途】
・荒加工から仕上げ加工まで幅広く対応。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

TME4404LIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面加工用カッタ TME4400形の型番TME4404LIのページです。
型番TME4404LIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平面加工用カッタ TME4400形

平面加工用カッタ TME4400形

    平面加工用カッタ EGD4400形

    平面加工用カッタ EGD4400形

      平面加工用カッタ EME4400形

      平面加工用カッタ EME4400形

        平面加工用カッタ TMD4400I形

        平面加工用カッタ TMD4400I形

          面取り加工用カッタ ECP4400R形

          面取り加工用カッタ ECP4400R形

            サンダー・ミル深切込み形 TME5400I

            サンダー・ミル深切込み形 TME5400I

              面取り加工用カッタ ECC31形

              面取り加工用カッタ ECC31形

                直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

                直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

                  ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11・18

                  ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11・18

                    平面加工用カッタ DoPent TEN09

                    平面加工用カッタ DoPent TEN09

                      ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07

                      ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07

                        ミル 肩削り用 TSE3000R

                        ミル 肩削り用 TSE3000R

                          ミル 肩削り用 TSP4000IA

                          ミル 肩削り用 TSP4000IA

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 58,210円 54,890円 45,430円 58,210円 16,720円 71,800円 33,150円 42,200円 38,180円 33,370円 20,590円 36,800円 58,210円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 面取り 面取り 平面 / 面取り 面取り 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 側面 / 溝 平面 平面
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー - アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / サーメット
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 4 4 4 4 3 6 - 16.9 - 6.4 7 8 10

                            平面加工用カッタ TME4400形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TME4403LI
                            TME4403RB
                            TME4403RI
                            TME4404RB
                            TME4404RI
                            TME4405LI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            寸法 Φd
                            (mm)
                            寸法 ΦD1
                            (mm)
                            寸法 ℓ
                            (mm)
                            寸法 b
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            トラスココード 勝手 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            仕様

                            58,210円

                            ( 64,031円 )
                            1個 -

                            1日目

                            805045025.4101.52669.5710-2739左勝手2D標準刃数

                            77,850円

                            ( 85,635円 )
                            1個 -

                            1日目

                            805065025.4101.52669.5825-3886-2D多刃仕様

                            58,210円

                            ( 64,031円 )
                            1個 -

                            1日目

                            805045025.4101.52669.5710-2747右勝手2D標準刃数

                            91,450円

                            ( 100,595円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1006376331.75120.232812.7825-3887-2D多刃仕様

                            71,800円

                            ( 78,980円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1006356331.75120.232812.7710-2925右勝手2D標準刃数

                            95,230円

                            ( 104,753円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1256366338.1145.2381015.9710-3247左勝手2D標準刃数

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました