(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Y-プロシリーズS形 スクリューオン式 SYIBN

Y-プロシリーズS形 スクリューオン式 SYIBN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,640円 ~ 11,390円
税込価格
10,604円 ~ 12,529円

外径・V溝切削用のスクリューオンバイト。【特長】・アプローチ角:77.5°。・...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    ISO規格外
  • 適合チップ切れ刃長:
    16
  • 勝手:
    なし
  • 切込み角:
    ISO規格外
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D
  • 適合チップ:
    YWMT16T3□□
  • スパナ:
    T-8F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

Y-プロシリーズS形 スクリューオン式 SYIBN 製品仕様01

外形図

Y-プロシリーズS形 スクリューオン式 SYIBN 外形図01

S形〔ポジ、スクリュー・オン式〕 

使用方法・使用事例

使用方法

使用上のポイント

■ポジタイプ

Y-プロシリーズS形 スクリューオン式 SYIBN 使用方法・使用事例01

※基準コーナ rε0.8mm

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

■材種・被削材別推奨切削速度

材種切削速度 Vc(m/min)
低炭素鋼、合金鋼
(180HB以下)
中炭素鋼、合金鋼
(240HB以下)
高炭素鋼、合金鋼
(300HB以下)
T9025
コーティング
150 - 220 - 300120 - 180 - 250100 - 150 - 180
GT730
コーテッドサーメット
150 - 250 - 30080 - 200 - 25080 - 150 - 200

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
20
125
711-0936
20

1個

9,640( 10,604円 )

1日目

25
25
150
711-5300
25

1個

11,390( 12,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径・V溝切削用のスクリューオンバイト。
【特長】
・アプローチ角:77.5°。
・使用インサート:ポジ25°ひし形。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Y-プロシリーズS形 スクリューオン式 SYIBN

Y-プロシリーズS形 スクリューオン式 SYIBN

    ターニングA ダブルクランプ式 ATFNR/L

    ターニングA ダブルクランプ式 ATFNR/L

      ターニングA ワン・ダブル式 DSDNN

      ターニングA ワン・ダブル式 DSDNN

        外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式バイト DDJNR/L

        外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式バイト DDJNR/L

          外径・面取り加工用バイト PSDNN形

          外径・面取り加工用バイト PSDNN形

            ターニングA ワン・ダブル式 DSKNR/L

            ターニングA ワン・ダブル式 DSKNR/L

              外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

              外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

                外径加工用ホルダ PDJNR/L

                外径加工用ホルダ PDJNR/L

                  ターニングA ワン・ダブル式 DRGNR/L

                  ターニングA ワン・ダブル式 DRGNR/L

                    ターニングA ワン・ダブル式 DSBNR/L

                    ターニングA ワン・ダブル式 DSBNR/L

                      外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

                      外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

                        ターニングA ワン・ダブル式 DSSNR/L

                        ターニングA ワン・ダブル式 DSSNR/L

                          端面加工用バイト PTFNR/L形

                          端面加工用バイト PTFNR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 9,640円 7,930円 11,170円 11,170円 7,810円 11,170円 7,930円 7,810円 11,760円 11,170円 10,370円 11,170円 7,810円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面
                            適合チップ形状 ISO規格外 T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) D(55°ひし形) R(円形) S(四角形) V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形)
                            適合チップ切れ刃長 16 - 12 15 - 12 12 - 12 12 16 12 -
                            勝手 なし - なし - なし - なし - - - - - -
                            切込み角 ISO規格外 F:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) K:75°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) ISO規格外 S:45°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり)

                            Y-プロシリーズS形 スクリューオン式 SYIBNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました