(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WTJNR2525M3
W形 外径用TACバイト ウェッジオン式 WTJNR/L Wガタ ガイケイヨウTACバイト ウェッジ

W形 外径用TACバイト ウェッジオン式 WTJNR/L WTJNR2525M3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,540円
税込単価
12,694円

倣い切削における切込み量の変化や突込みや引き戻しによる切削力の大幅な変動に耐え...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

WTJNR2525M3 の仕様・寸法情報

商品情報

敷金WST33-D30についてはこちらをご覧ください。

外形図

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WTJNR2525M3

25
25
150
350-7238
2D/3D
25

1個

11,540( 12,694円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

倣い切削における切込み量の変化や突込みや引き戻しによる切削力の大幅な変動に耐えられる、ウェッジオン式。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

WTJNR2525M3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

W形 外径用TACバイト ウェッジオン式 WTJNR/Lの型番WTJNR2525M3のページです。
型番WTJNR2525M3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W形 外径用TACバイト ウェッジオン式 WTJNR/L

W形 外径用TACバイト ウェッジオン式 WTJNR/L

    外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

    外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

      外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

      外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

        E形 外径用TACバイト 備心ピン式 ESDNR

        E形 外径用TACバイト 備心ピン式 ESDNR

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

            外径加工用バイト ETANR/L形

            外径加工用バイト ETANR/L形

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSSNR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSSNR/L

                M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MVQNR/L

                M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MVQNR/L

                  C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

                  C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

                    P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

                    P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

                      外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

                      外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

                        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRGCR/L

                        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRGCR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 11,030円 11,760円 14,600円 6,100円 11,030円 6,220円 10,950円 11,170円 19,060円 19,790円 10,590円 8,250円 10,810円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) K(55°平行四辺形) R(円形) S(四角形) R(円形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 16 16 16 09 16 16 12 16 16 - - - 12
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) S:45°(オフセットあり) ISO規格外 J:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし)

                            W形 外径用TACバイト ウェッジオン式 WTJNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WTJNL2525M3
                            WTJNR2020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            シャンク断面H/B

                            11,540円

                            ( 12,694円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150-2D/3D25

                            11,030円

                            ( 12,133円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125350-7220-20

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました