(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRDCN2020K05
T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN Tガタ ガイケイヨウTACバイト

T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN TRDCN2020K05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,640円
税込単価
10,604円

テーパロック式のバイト。【特長】・アプローチ角:45°。・使用インサート:ポジ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

TRDCN2020K05 の仕様・寸法情報

商品情報

テーパロック式バイト TRDCNの仕様

TRDCNの寸法図

TRDCNの寸法図

TRDCNの使用イメージ

TRDCNの使用イメージ

形番hbL1L2h1fa
TRDCN2020K05 20.020.0125.020.020.0012.505.000
TRDCN2525M05 25.025.0150.020.025.0015.005.000
TRDCN2525M06 25.025.0150.022.025.0015.506.000

単位:mm

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRDCN2020K05

05
20
20
125
2D
RT05
20

1個

9,640( 10,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テーパロック式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:45°。
・使用インサート:ポジ、丸駒特殊。
【用途】
・外径、倣い切削用。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

TRDCN2020K05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCNの型番TRDCN2020K05のページです。
型番TRDCN2020K05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN

T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN

    T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN

    T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

          E形 外径用TACバイト 備心ピン式 ESDNR

          E形 外径用TACバイト 備心ピン式 ESDNR

            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

              M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

              M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

                外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

                外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

                  外径加工用バイト SSDCN形

                  外径加工用バイト SSDCN形

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                      外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

                      外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

                        外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                        外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 9,640円 7,580円 7,870円 10,810円 6,100円 12,050円 11,760円 7,930円 7,870円 11,030円 10,590円 10,590円 12,050円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 面取り 外径 外径 / 面取り 外径 / 面取り 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 面取り 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 面取り 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 R(円形) R(円形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) - ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし - - なし なし - なし なし
                            切込み角 D:45°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) V:72.5°(オフセットなし)

                            T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRDCN2525M05
                            TRDCN2525M06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ シャンク断面H/B

                            10,220円

                            ( 11,242円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0525251502DRT0525

                            10,220円

                            ( 11,242円 )
                            1個 -

                            1日目

                            062525150-RT0625

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました