(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A25R-AWLNL06-D320
内径用ホルダ TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L TURNINGA Aガタ AWLNR/L

内径用ホルダ TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L A25R-AWLNL06-D320

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,010円
税込単価
22,011円

ダブルクランプ式の内径用バイト。【特長】・使用インサート:ネガ80°六角形。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用。「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

A25R-AWLNL06-D320 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■シンプルかつ強固なダブルクランプシステム

  • ねじ1本の締付け(ワンアクション)で、引き込み・押えつけのダブルクランプ
  • 高いクランプ強度で優れた刃先安定性を実現
 

●刃先安定性比較

TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L 刃先安定性比較
使用工具: AVJNR2525M16-A
使用インサート: VNMG160408-ZM
被削材: JIS S45C
加工形態: 連続加工
切削速度: Vc = 150 m/min
切込み: ap = 1.0 ~ 2.0 mm
送り: f = 0.3 mm/rev

■高いインデックス精度

  • 高い刃先位置再現性を実現
 

●インデックス精度

-f方向(μm)L方向(μm)
 TURNINGA0.81.4
従来品1.12.2
他社品A2.87.7
他社品B3.81.5
他社品C1.02.2
TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L インデックス精度

■専用駒が強固にクランプ

  • 拘束面の拡大でクランプ力が増大。刃先の振動を抑え、信頼性を向上。

 

TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L 専用駒
 

●耐欠損性比較

TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L 専用駒1
TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L 専用駒2
使用工具: ACLNR2525M12-A
使用インサート: CNMG120408-TM
材種: T9115
被削材: S45C
加工形態: 断続加工
切削速度: Vc = 200 m/min
切込み: ap = 1.0 ~ 2.0 mm
送り: f = 0.3 mm/rev

■簡単操作・高い利便性

必要なスパナは1 本。
クランプねじと敷金止めねじのスパナを共通化。
メンテナンスを容易に。
TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L 利便性1

●本体マーキング
部品情報をホルダ本体に刻印

TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L 利便性2
 
  • AWLNR/Lの使用イメージ(カッティング刃形:L)
TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L カッティングイメージ

性能・試験情報

■加工事例

TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L 加工事例

外形図

TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A25R-AWLNL06-D320

06
32
25
200
23
25
349-7674
2D/3D
WN**0604...
ASW322

1個

20,010( 22,011円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ式の内径用バイト。
【特長】
・使用インサート:ネガ80°六角形。
・ネガ(最小加工径32mm~)。
【用途】
・内径・端面切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用。「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

A25R-AWLNL06-D320で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径用ホルダ TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/Lの型番A25R-AWLNL06-D320のページです。
型番A25R-AWLNL06-D320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径用ホルダ TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L

内径用ホルダ TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L

    内径加工用バイト A-ACLNR形

    内径加工用バイト A-ACLNR形

      TURNTEC(ターンテック) S-TLANR/L

      TURNTEC(ターンテック) S-TLANR/L

        TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/L

        TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/L

          内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

          内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

            C形 ポジ/クランプオン式 CSKPR/L

            C形 ポジ/クランプオン式 CSKPR/L

              P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L

              P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L

                内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

                内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

                  内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

                  内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

                    端面加工用バイト CTFPR/L形

                    端面加工用バイト CTFPR/L形

                      M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/L

                      M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/L

                        内径加工用バイト PTFNR/L形

                        内径加工用バイト PTFNR/L形

                          内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L

                          内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 20,010円 20,010円 32,200円 20,010円 21,470円 14,530円 30,520円 21,390円 16,580円 13,730円 24,750円 30,520円 33,580円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 - 内径・通し穴 内径・通し穴 / 引き
                            適合チップ形状 W(六角形) C(80°ひし形) ISO規格外 T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) ISO規格外 T(三角形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) - ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) F:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - K:75°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) ISO規格外 F:90°(オフセットあり) ISO規格外
                            クランプ方式 ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) クランプオン(C) ピンロック(P) スクリューオン(S) ピンロック(P) クランプオン(C) ISO規格外 ピンロック(P) ピンロック(P)

                            内径用ホルダ TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A25R-AWLNL08-D320
                            A25R-AWLNR06-D320
                            A25R-AWLNR08-D320
                            A32S-AWLNL06-D400
                            A32S-AWLNL08-D400
                            A32S-AWLNR06-D400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ シート

                            20,010円

                            ( 22,011円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0832252002325349-76822DWN**0804...ASW422

                            20,010円

                            ( 22,011円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0632252002325349-76912D/3DWN**0604...ASW322

                            20,010円

                            ( 22,011円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0832252002325349-77042D/3DWN**0804...ASW422

                            29,930円

                            ( 32,923円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0640322503032349-80772D/3DWN**0604...ASW322

                            29,930円

                            ( 32,923円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0840322503032349-80852D/3DWN**0804...ASW422

                            29,930円

                            ( 32,923円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0640322503032349-80932D/3DWN**0604...ASW322

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました