(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TURNINGA(ターニングエース) A形 AVUNR/L

TURNINGA(ターニングエース) A形 AVUNR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
43,220円 ~ 53,560円
税込価格
47,542円 ~ 58,916円

ダブルクランプ式のバイト。【特長】・使用インサート:ネガ35°ひし形。・クラン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

強固なダブルクランプが高い精度と安定性を実現。

 

■シンプルかつ強固なダブルクランプシステム
・本のねじで高いクランプ強度を実現。
・ねじ1本の締付け(ワンアクション)で、引き込み・押えつけのダブルクランプ。高いクランプ強度で優れた刃先安定性を実現。

 
TURNINGA(ターニングエース) A形 ASKNR/L 製品仕様01

刃先安定性比較

使用工具 : AVJNR2525M16-A
使用インサート : VNMG160408-ZM
被削材 : JIS S45C
加工形態 : 連続加工
切削速度 : Vc = 150 m/min
切込み : ap = 1.0 ~ 2.0 mm
送 り : f = 0.3 mm/rev

■高いインデックス精度
・高い刃先位置再現性を実現

TURNINGA(ターニングエース) A形 ASKNR/L 製品仕様02
TURNINGA(ターニングエース) A形 ASKNR/L 製品仕様03

インデックス精度

■専用駒が強固にクランプ。
・拘束面の拡大でクランプ力が増大。 刃先の振動を抑え、信頼性を向上。

TURNINGA(ターニングエース) A形 ASKNR/L 製品仕様04
 
TURNINGA(ターニングエース) A形 ASKNR/L 製品仕様05

・耐欠損性比較

TURNINGA(ターニングエース) A形 ASKNR/L 製品仕様06

使用工具 : ACLNR2525M12-A
使用インサート : CNMG120408-TM
材 種 : T9115
被削材 : S45C
加工形態 : 断続加工
切削速度 : Vc = 200 m/min
切込み : ap = 1.0 ~ 2.0 mm
送 り : f = 0.3 mm/rev

■簡単操作・高い利便性
・必要なスパナは 1 本。クランプねじと敷金止めねじのスパナを共通化。メンテナンスを容易に。

TURNINGA(ターニングエース) A形 ASKNR/L 製品仕様07
 

・本体マーキング

TURNINGA(ターニングエース) A形 ASKNR/L 製品仕様08

部品情報をホルダ本体に刻印。

外形図

 

ダブルクランプ式内径バイト、使用インサートネガ35°および25°ひし形

TURNINGA(ターニングエース) A形 ASKNR/L 外形図01

本図は右勝手(R)を示す。

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
32
250
30
349-8051

1個

43,220( 47,542円 )

1日目

40
32
250
30
349-8069

1個

43,220( 47,542円 )

1日目

50
40
300
37
349-8191

1個

53,560( 58,916円 )

1日目

50
40
300
37
349-8204

1個

53,560( 58,916円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ式のバイト。
【特長】
・使用インサート:ネガ35°ひし形。
・クランプ剛性向上で優れた刃先位置精度と長寿命化を実現。
・注意:「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用。
・注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用。
【用途】
・内径用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TURNINGA(ターニングエース) A形 AVUNR/L

TURNINGA(ターニングエース) A形 AVUNR/L

    外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 C-ACLNN

    外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 C-ACLNN

      S形 ポジ/スクリューオン式 SDZXR/L

      S形 ポジ/スクリューオン式 SDZXR/L

        M形 ネガ/マルチクランプ式 MCLNR/L

        M形 ネガ/マルチクランプ式 MCLNR/L

          A形 ネガ/ダブルクランプ式 ADJNR/L

          A形 ネガ/ダブルクランプ式 ADJNR/L

            外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 ACLNR/L

            外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 ACLNR/L

              TURNTEC(ターンテック) S-TLANR/L

              TURNTEC(ターンテック) S-TLANR/L

                外径用加工用バイト ネガ/レバーロック式 C-PCLNR/L

                外径用加工用バイト ネガ/レバーロック式 C-PCLNR/L

                  横型 C-CHFVR/L

                  横型 C-CHFVR/L

                    TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/L

                    TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/L

                      TURNINGA(ターニングエース) A形 ASKNR/L

                      TURNINGA(ターニングエース) A形 ASKNR/L

                        内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SVZBR/L

                        内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SVZBR/L

                          コロスレッド266 ねじ切りボーリングバイト

                          コロスレッド266 ねじ切りボーリングバイト

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック
                            通常価格 43,220円 33,800円 12,410円 24,750円 7,930円 7,640円 32,200円 22,840円 34,100円 20,010円 20,010円 12,120円 25,902円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 / 倣い - 内径・通し穴 / 引き 内径・通し穴 - - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 - - 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 引き -
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) - D(55°ひし形) C(80°ひし形) - - ISO規格外 - - T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) -
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) -
                            適合チップ切れ刃長 16 - 07 12 - - - - - 16 12 - -
                            切込み角 U:93°(オフセットあり) - ISO規格外 L:95°(オフセットあり) - - A:90°(オフセットなし) - - F:90°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) ISO規格外 -

                            TURNINGA(ターニングエース) A形 AVUNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました