(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A32S-ATFNL16-D400
TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/L TURNINGA Aガタ ATFNR/L

TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/L A32S-ATFNL16-D400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
29,930円
税込単価
32,923円

ダブルクランプ式の内径用バイト。【特長】・使用インサート:ネガ正三角形。・クラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

A32S-ATFNL16-D400 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

強固なダブルクランプが高い精度と安定性を実現。

 

■シンプルかつ強固なダブルクランプシステム

1本のねじで高いクランプ強度を実現。
ねじ1本の締付け(ワンアクション)で、引き込み・押えつけのダブルクランプ。高いクランプ強度で優れた刃先安定性を実現。

 

刃先安定性比較

TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/L 製品仕様01
使用工具:AVJNR2525M16-A
使用インサート:VNMG160408-ZM
被削材:JIS S45C
加工形態:連続加工
切削速度:Vc = 150m/min
切込み:ap = 1.0~2.0mm
送り:f = 0.3mm/rev

■高いインデックス精度

高い刃先位置再現性を実現

TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/L 製品仕様02
TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/L 製品仕様03

インデックス精度

■専用駒が強固にクランプ。

拘束面の拡大でクランプ力が増大。 刃先の振動を抑え、信頼性を向上。

TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/L 製品仕様04
 

耐欠損性比較

TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/L 製品仕様05
TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/L 製品仕様06

使用工具:ACLNR2525M12-A
使用インサート:CNMG120408-TM
材種:T9115
被削材:S45C
加工形態:断続加工
切削速度:Vc = 200m/min
切込み:ap = 1.0~2.0mm
送り:f = 0.3mm/rev

■簡単操作・高い利便性

必要なスパナは1本。

  • クランプねじと敷金止めねじのスパナを共通化。メンテナンスを容易に。
TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/L 製品仕様07

本体マーキング

  • 部品情報をホルダ本体に刻印。
TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/L 製品仕様08

外形図

ダブルクランプ式内径バイト、 使用インサートネガ正三角形

TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/L 外形図01

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A32S-ATFNL16-D400

40
32
250
30
349-8034

1個

29,930( 32,923円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ式の内径用バイト。
【特長】
・使用インサート:ネガ正三角形。
・クランプ剛性向上で優れた刃先位置精度と長寿命化を実現。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

A32S-ATFNL16-D400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/Lの型番A32S-ATFNL16-D400のページです。
型番A32S-ATFNL16-D400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/L

TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/L

    内径加工用バイト A-ACLNR形

    内径加工用バイト A-ACLNR形

      内径用ホルダ TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L

      内径用ホルダ TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L

        STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) P形 PSKNR/L

        STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) P形 PSKNR/L

          内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

          内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

            P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L

            P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L

              TURNTEC(ターンテック) S-TLANR/L

              TURNTEC(ターンテック) S-TLANR/L

                内径用ホルダ M形 ネガ/マルチクランプ式バイト MTFNR/L

                内径用ホルダ M形 ネガ/マルチクランプ式バイト MTFNR/L

                  M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/L

                  M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/L

                    内径加工用バイト PTFNR/L形

                    内径加工用バイト PTFNR/L形

                      C形 ポジ/クランプオン式 CSKPR/L

                      C形 ポジ/クランプオン式 CSKPR/L

                        内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

                        内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

                          内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L

                          内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 20,010円 20,010円 20,010円 30,520円 16,580円 30,520円 32,200円 24,750円 24,750円 30,520円 14,530円 21,470円 33,580円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 - 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 引き
                            適合チップ形状 T(三角形) C(80°ひし形) W(六角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 16 12 - 12 - 12 - ISO規格外 ISO規格外 16 - 09 15
                            切込み角 F:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) ISO規格外 ISO規格外 F:90°(オフセットあり) - L:95°(オフセットあり) ISO規格外

                            TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A25R-ATFNL16-D320
                            A25R-ATFNR16-D320
                            A32S-ATFNR16-D400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            トラスココード

                            20,010円

                            ( 22,011円 )
                            1個 -

                            1日目

                            322520023349-7658

                            20,010円

                            ( 22,011円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            322520023349-7666

                            29,930円

                            ( 32,923円 )
                            1個 -

                            1日目

                            403225030349-8042

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました