(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A32S-ADUNL15-D400
内径用ホルダ(ターニングエース) A形 ADUNR/L TURNINGA Aガタ ADUNR/L

内径用ホルダ(ターニングエース) A形 ADUNR/L A32S-ADUNL15-D400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,930円
税込単価
32,923円

ダブルクランプ式の内径用バイト。【特長】・使用インサート:ネガ55°ひし形。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

A32S-ADUNL15-D400 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

強固なダブルクランプが高い精度と安定性を実現。

 

■シンプルかつ強固なダブルクランプシステム

1本のねじで高いクランプ強度を実現。
ねじ1本の締付け(ワンアクション)で、引き込み・押えつけのダブルクランプ。高いクランプ強度で優れた刃先安定性を実現。

 

刃先安定性比較

内径用ホルダ(ターニングエース) A形 ADUNR/L 製品仕様01
使用工具:AVJNR2525M16-A
使用インサート:VNMG160408-ZM
被削材:JIS S45C
加工形態:連続加工
切削速度:Vc = 150m/min
切込み:ap = 1.0~2.0mm
送り:f = 0.3mm/rev

■高いインデックス精度

高い刃先位置再現性を実現

内径用ホルダ(ターニングエース) A形 ADUNR/L 製品仕様02
内径用ホルダ(ターニングエース) A形 ADUNR/L 製品仕様03

インデックス精度

■専用駒が強固にクランプ。

拘束面の拡大でクランプ力が増大。 刃先の振動を抑え、信頼性を向上。

内径用ホルダ(ターニングエース) A形 ADUNR/L 製品仕様04
 

耐欠損性比較

内径用ホルダ(ターニングエース) A形 ADUNR/L 製品仕様05
内径用ホルダ(ターニングエース) A形 ADUNR/L 製品仕様06

使用工具:ACLNR2525M12-A
使用インサート:CNMG120408-TM
材種:T9115
被削材:S45C
加工形態:断続加工
切削速度:Vc = 200m/min
切込み:ap = 1.0~2.0mm
送り:f = 0.3mm/rev

■簡単操作・高い利便性

必要なスパナは1本。

  • クランプねじと敷金止めねじのスパナを共通化。メンテナンスを容易に。
内径用ホルダ(ターニングエース) A形 ADUNR/L 製品仕様07

本体マーキング

  • 部品情報をホルダ本体に刻印。
内径用ホルダ(ターニングエース) A形 ADUNR/L 製品仕様08

外形図

ダブルクランプ式内径バイト、使用インサートネガ55°ひし形

内径用ホルダ(ターニングエース) A形 ADUNR/L 外形図01

本図は右勝手(R)を示す。

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A32S-ADUNL15-D400

40
32
250
30
-
349-7984
2D
ASD432

1個

29,930( 32,923円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ式の内径用バイト。
【特長】
・使用インサート:ネガ55°ひし形。
・クランプ剛性向上で優れた刃先位置精度と長寿命化を実現。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

A32S-ADUNL15-D400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径用ホルダ(ターニングエース) A形 ADUNR/Lの型番A32S-ADUNL15-D400のページです。
型番A32S-ADUNL15-D400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径用ホルダ(ターニングエース) A形 ADUNR/L

内径用ホルダ(ターニングエース) A形 ADUNR/L

    内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVQBR/L形

    内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVQBR/L形

      STREAMJETBAR S形 SVQCR/L

      STREAMJETBAR S形 SVQCR/L

        TURNINGA(ターニングエース) A形 AVUNR/L

        TURNINGA(ターニングエース) A形 AVUNR/L

          内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L

          内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L

            STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYUBR/L

            STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYUBR/L

              内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SVUBR/L

              内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SVUBR/L

                内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDQCR/L形

                内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDQCR/L形

                  STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) P形 PVUNR/L

                  STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) P形 PVUNR/L

                    STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) P形 PSKNR/L

                    STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) P形 PSKNR/L

                      内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形

                      内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形

                        内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SVUCR/L

                        内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SVUCR/L

                          内径用ホルダ レバーロック式バイト P形 PTUNR/L

                          内径用ホルダ レバーロック式バイト P形 PTUNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 20,010円 11,900円 11,900円 43,220円 11,900円 12,120円 12,120円 11,900円 29,420円 30,520円 11,900円 11,900円 16,580円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            加工用途 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) ISO規格外 ISO規格外 V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 15 - - 16 11 11 - - 16 12 - - -
                            切込み角 U:93°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 U:93°(オフセットあり) ISO規格外 U:93°(オフセットあり) C:90°(オフセットなし) ISO規格外 U:93°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり)

                            内径用ホルダ(ターニングエース) A形 ADUNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A25R-ADUNL1506-D320
                            A25R-ADUNR15-D320
                            A25R-ADUNR1506-D320
                            A32S-ADUNL1506-D400
                            A32S-ADUNR15-D400
                            A32S-ADUNR1506-D400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            シート

                            20,010円

                            ( 22,011円 )
                            1個 -

                            1日目

                            32252002325349-75932D/3DASD423

                            20,010円

                            ( 22,011円 )
                            1個 -

                            1日目

                            322520023-349-76232D/3DASD432

                            20,010円

                            ( 22,011円 )
                            1個 -

                            1日目

                            322520023-349-76152D/3DASD423

                            29,930円

                            ( 32,923円 )
                            1個 -

                            1日目

                            403225030-349-79762DASD423

                            29,930円

                            ( 32,923円 )
                            1個 -

                            1日目

                            403225030-349-80002D/3DASD432

                            29,930円

                            ( 32,923円 )
                            1個 -

                            1日目

                            40322503032349-79922DASD423

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました