(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A25R-ACLNL12-D320
内径加工用バイト A-ACLNR形 TURNINGA Aガタ ACLNR/L

内径加工用バイト A-ACLNR形 A25R-ACLNL12-D320

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,010円
税込単価
22,011円

ダブルクランプ式 内径加工用工具 アプローチ角:95° ネガタイプインサート使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

A25R-ACLNL12-D320 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

内径・端面切削 A形(ネガ、クランプオン式) ACKNR/L

切刃形状記号 L

切刃形状記号 L

スパナ1本でクランプと敷き金交換可能。 背面操作も可能。
  • スパナ1本でクランプと敷き金交換可能。
  • 背面操作も可能。
インサートのコーナチェンジ

インサートのコーナチェンジ

 f方向(μm)L方向(μm)
TURNING△0.81.4
従来品1.12.2
他社品A2.87.7
他社品B3.81.5
他社品C1.02.2

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A25R-ACLNL12-D320

32
25
200
23
349-7577
2D/3D

1個

20,010( 22,011円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ式 内径加工用工具 アプローチ角:95° ネガタイプインサート使用。
【特長】
・1本のねじで2か所をクランプする。
・操作性と高い保持力を両立。経済的なネガタイプインサートを使用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

A25R-ACLNL12-D320で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径加工用バイト A-ACLNR形の型番A25R-ACLNL12-D320のページです。
型番A25R-ACLNL12-D320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径加工用バイト A-ACLNR形

内径加工用バイト A-ACLNR形

    内径用ホルダ TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L

    内径用ホルダ TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L

      TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/L

      TURNINGA(ターニングエース) A形 ATFNR/L

        TURNTEC(ターンテック) S-TLANR/L

        TURNTEC(ターンテック) S-TLANR/L

          P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L

          P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L

            内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

            内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

              内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

              内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

                C形 ポジ/クランプオン式 CSKPR/L

                C形 ポジ/クランプオン式 CSKPR/L

                  内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

                  内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

                    内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L

                    内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L

                      M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/L

                      M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/L

                        内径加工用バイト PTFNR/L形

                        内径加工用バイト PTFNR/L形

                          内径用ホルダ M形 ネガ/マルチクランプ式バイト MTFNR/L

                          内径用ホルダ M形 ネガ/マルチクランプ式バイト MTFNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 20,010円 20,010円 20,010円 32,200円 30,520円 21,470円 16,580円 14,530円 21,390円 33,580円 24,750円 30,520円 24,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 引き - 内径・通し穴 内径・通し穴
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) W(六角形) T(三角形) ISO規格外 S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) ISO規格外 T(三角形) ISO規格外
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) -
                            適合チップ切れ刃長 12 - 16 - 12 09 - - - 15 ISO規格外 16 ISO規格外
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) K:75°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) - L:95°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 F:90°(オフセットあり) ISO規格外

                            内径加工用バイト A-ACLNR形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A25R-ACLNR12-D320
                            A32S-ACLNL12-D400
                            A32S-ACLNR12-D400
                            A40T-ACLNL12-D500
                            A40T-ACLNR12-D500
                            A50U-ACLNR12-D630
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            20,010円

                            ( 22,011円 )
                            1個 -

                            1日目

                            322520023349-75852D/3D

                            29,930円

                            ( 32,923円 )
                            1個 -

                            1日目

                            403225030349-79502D

                            29,930円

                            ( 32,923円 )
                            1個 -

                            1日目

                            403225030349-79682D/3D

                            36,800円

                            ( 40,480円 )
                            1個 -

                            1日目

                            504030037349-81742D/3D

                            36,800円

                            ( 40,480円 )
                            1個 -

                            1日目

                            504030037349-81822D/3D

                            53,630円

                            ( 58,993円 )
                            1個 -

                            1日目

                            635035047711-86942D/3D

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました