(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VSSD16L065W08-S
TungMeister用シャンク VSSD TUNGMEISTERヨウシャンク VSSD

TungMeister用シャンク VSSD VSSD16L065W08-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,420円
税込単価
10,362円

最適工具の選定で、加工能率を向上。工具交換時間を大幅に削減し、生産性を改善。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

VSSD16L065W08-S の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

工具交換時間を大幅短縮。

工具交換時間を大幅短縮!!

  • 機械のダウンタイムを劇的に短縮。
  • 刃先交換のみで手間要らず。
抜群の刃先位置再現性

抜群の刃先位置再現性

  • テーパ+端面当たりの2面拘束で精度を確保。
ヘッド交換精度

ヘッド交換精度

  • ヘッド交換のみの作業で一度のホルダセット精度を確保可能。
ヘッド交換式エンドミルTungMeietr用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形 関連画像

環境対応型工具

  • 工具の廃棄物重量を削減できます。
  • 例:φ12 mm スクエアエンドミル

再研品関連コスト"0"

  • ヘッド交換だけで「常に新品」
  • 面倒な再研品の管理がなくなります。
  • 再研削しろを気にせず、トコトン使えます。
  • 豊富な刃型形状:45種の目的別ヘッドをねじ込み式で簡単&確実に交換可能。
  • 鋼:一般加工用。
  • 超硬:高い曲げ剛性により長い突き出しで高精度加工用。

性能・試験情報

切削性能

TungMeister用シャンク VSSD 切削条件

ステンレス鋼の連続加工の比較

TungMeister用シャンク VSSD ステンレス鋼の連続加工の比較

ステンレス鋼での加工面の比較

TungMeister用シャンク VSSD ステンレス鋼での加工面の比較

 

外形図

高剛性シャンク

TungMeister用シャンク VSSD 高剛性シャンク外形図

ストレートネック+円筒シャンク

TungMeister用シャンク VSSD ストレートネック+円筒シャンク外形図-1

図 1

TungMeister用シャンク VSSD ストレートネック+円筒シャンク外形図-2

図 2

CRKS = 接続ねじサイズ

 

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名CVJギア
シャンクVSSD12L070S08-C ( 超硬, φ12 mm)VSSD16L100S10-S ( 鋼, φ16 mm)
ヘッドVBD120L09.0-BG-04S08 (φ12 mm)VEE160L12.0C60I04S10 (φ16 mm)
材種AH715AH715
被削材S53CSCM420
TungMeister用シャンク VSSD 使用事例-1-1TungMeister用シャンク VSSD 使用事例-1-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
41100
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.030.09
切込み:
ap (mm)
-10
切削幅:
ae (mm)
30.1
切削油湿式湿式
結果TungMeister用シャンク VSSD 使用事例-1-2
最新のコーティングを採用したAH715 は耐摩耗性に優れ、他社品に対し3.4 倍の寿命を達成し、摩耗状態は継続使用が可能な状態だった。試験終了時点でも、他社品よりもバリは小さいままだった。
TungMeister用シャンク VSSD 使用事例-1-4
最新のコーティングを採用したAH715 は耐摩耗性に優れ、従来品の2 倍の寿命を達成した。
加工部品名シャフト機械部品
シャンクVSSD10L075S06-S ( 鋼, φ10 mm)VSSD16L130S10-C ( 超硬, φ16 mm)
ヘッドVEH100L15.0R10I04S06 (φ10 mm)VEH160L24.0R05I04S10 (φ16 mm)
材種AH715AH715
被削材S45CFCD400
TungMeister用シャンク VSSD 使用事例-2-1TungMeister用シャンク VSSD 使用事例-2-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
100100
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.050.04
切込み:
ap (mm)
115
切削幅:
ae (mm)
61
切削油湿式湿式
結果TungMeister用シャンク VSSD 使用事例-2-2
VEH ヘッドは、高い耐びびり性により、他社品よりも高い切削速度と刃当り送りで、問題なく加工ができた。
TungMeister用シャンク VSSD 使用事例-2-4
AH715 は最新のコーティングによる耐摩耗性の向上により、従来品に対し、1.4 倍の長寿命となった。加工面品位も改善した。
加工部品名テスト用ワーク機械部品
シャンクVSSD10L090S06-C ( 超硬, φ10 mm)VSSD16L100S10-S ( 鋼, φ16)
ヘッドVBO100L15.0R850-5S06 (φ10 mm)VCP160L15.0A30-02S10 AH725(φ16)
材種AH715-
被削材S45Cステンレス鋼(SUS316)
TungMeister用シャンク VSSD 使用事例-3-1TungMeister用シャンク VSSD 使用事例-3-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
300160
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.020.1
切込み:
ap (mm)
0.052.5
切削幅:
ae (mm)
0.51.4
切削油湿式なし
結果TungMeister用シャンク VSSD 使用事例-3-2
VBO へッドは、5 軸加工に最適な設計により、加工面が他社品と同等な状態で、他社のボールエンドミルに比べ、4 倍の生産性を持たすことができた。
TungMeister用シャンク VSSD 使用事例-3-4
他社ソリッドエンドミルでは加工数750個で寿命になったが、TungMeisterでは加工数1100個まで加工可能。工具交換時間も10分の1となり、加工時間が短縮できた。

 

注意・禁止事項

注意事項

  • 指定外のヘッドを使用すると切削不能となったり、シャンクの破損を招きますので、ヘッドは必ずタンガロイ社カタログに指定されたものをご使用ください。
  • ヘッド取付けの際は、予めエアブロ-、またはウエスを用いて結合ねじ部に付着している切りくずや異物を取り除いてください。
  • 結合ねじ部に焼き付き防止剤や潤滑油を塗布しないでください。
  •  ヘッド締付け時は専用レンチを使用し、ゆっくりと締付けを行い、シャンク端面とヘッド端面が密着したらそれ以上の締付けは行わないで下さい。(右図参照)
    また、過度の締付け(増し締め)は、ヘッド破損の原因となりますので、ご注意ください。
  • ヘッドの取付け・取外しの際、ハンマ等による打撃は行わないでください。
TungMeister用シャンク VSSD 注意事項

型番リスト

型番
外径(D)(φ)
全長 (L)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
材質
トラスココード
LBX(mm)
接続ねじサイズ
形状
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VSSD16L065W08-S

11.5
65
-
16
702-5891
4
S08
ウェルドン
2D/3D

1個

9,420( 10,362円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最適工具の選定で、加工能率を向上。工具交換時間を大幅に削減し、生産性を改善。

(i)ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

VSSD16L065W08-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TungMeister用シャンク VSSDの型番VSSD16L065W08-Sのページです。
型番VSSD16L065W08-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TungMeister用シャンク VSSD

TungMeister用シャンク VSSD

    タングマイスター用ストレートシャンク

    タングマイスター用ストレートシャンク

      超硬ホルダ EHX-ASC

      超硬ホルダ EHX-ASC

        マルチマスター MM GRT(面取り用ホルダー) MM TS(T溝加工用ホルダー)

        マルチマスター MM GRT(面取り用ホルダー) MM TS(T溝加工用ホルダー)

          頑固一徹(モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバ)MSN形 ストレートアーバタイプ

          頑固一徹(モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバ)MSN形 ストレートアーバタイプ

            頑固一徹(モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバ)MSN形 エンドミルシャンクタイプ

            頑固一徹(モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバ)MSN形 エンドミルシャンクタイプ

              PXMZ フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル用シャンクホルダ

              PXMZ フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル用シャンクホルダ

                サイドロック丸バイトホルダ

                サイドロック丸バイトホルダ

                  頑固 G-Body(モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ) MGN形

                  頑固 G-Body(モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ) MGN形

                    ボールエンドミル MRF型・MRFW型 (超硬シャンク)

                    ボールエンドミル MRF型・MRFW型 (超硬シャンク)

                      PDJN型(外径・倣い加工)

                      PDJN型(外径・倣い加工)

                        SVLB型(外径・倣い加工)

                        SVLB型(外径・倣い加工)

                          複合加工機用切削工具 KGBA型(外径溝入れ加工)

                          複合加工機用切削工具 KGBA型(外径溝入れ加工)

                            メーカー タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) イスカル ダイジェット ダイジェット オーエスジー 大昭和精機 ダイジェット 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 8,400円 11,170円 49,451円 8,735円 30,895円 30,700円 8,895円 5,652円 30,222円 12,700円 27,080円 27,080円 33,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目  
                            加工用途 側面 / 溝 / その他 側面 / 溝 - - 平面 / 側面 / 面取り / その他 - - 平面 / 側面 / その他 - - - -
                            取付け方法 シャンクタイプ シャンクタイプ - ねじ込み式 - シャンクタイプ - - シャンクタイプ - - - -

                            TungMeister用シャンク VSSDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VSSD10L070S06-C
                            VSSD10L075S06-S
                            VSSD10L090S06-C
                            VSSD16L090S10-C
                            VSSD16L090S10-C-A
                            VSSD16L100LS10-S-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径(D)
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            材質 トラスココード LBX
                            (mm)
                            接続ねじサイズ 形状 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            25,630円

                            ( 28,193円 )
                            1個 -

                            1日目

                            9.67018.510超硬702-570020S06円筒2D/3D

                            8,690円

                            ( 9,559円 )
                            1個 -

                            1日目

                            9.67519.410702-572620S06円筒2D

                            25,630円

                            ( 28,193円 )
                            1個 -

                            1日目

                            9.69038.510超硬702-573440S06円筒2D/3D

                            37,160円

                            ( 40,876円 )
                            1個 -

                            1日目

                            15.2903816超硬702-591240S10円筒2D/3D

                            42,710円

                            ( 46,981円 )
                            1個 -

                            1日目

                            15.2903816超硬-40S10円筒-

                            10,950円

                            ( 12,045円 )
                            1個 -

                            1日目

                            15.21003816-42S10円筒-

                            ヘッド交換式工具用シャンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました