(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TUNGMEISTER(タングマイスター) VST形溝入れヘッド用ストレートシャンク

TUNGMEISTER(タングマイスター) VST形溝入れヘッド用ストレートシャンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
19,860円 ~ 29,130円
税込価格
21,846円 ~ 32,043円

工具交換時間を劇的に削減できる円筒シャンクタイプのタングマイスター用シャンク。...

詳細情報を確認する

  • 寸法L(mm):
    100
  • 材質:
    超硬
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 注:
    VSC 型シャンクには、VST 型溝入れヘッドの使用を推奨します。 他のヘッドを使用する場合には、最大切込み量(各ヘッドのap 値参照)を超えないように、ご注意ください。シャンク径に逃げが無いので、加工中に被削材の壁に接触する恐れがあります。

商品情報

外形図

VSC100L100S06-C

TUNGMEISTER VST形溝入れヘッド用ストレートシャンク:関連画像

S=接続ねじサイズ

VSC120L100S08-C-A

TUNGMEISTER VST形溝入れヘッド用ストレートシャンク:関連画像

S=接続ねじサイズ

型番リスト

型番
φd1(mm)
φDS(mm)
寸法S(mm)
油穴
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10
S06
702-5645

1個

19,860( 21,846円 )

1日目

12
12
S08
-

1個

29,130( 32,043円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具交換時間を劇的に削減できる円筒シャンクタイプのタングマイスター用シャンク。
【特長】
・エンドミル加工の新機軸。
【用途】
・VST形溝入れヘッド用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TUNGMEISTER(タングマイスター) VST形溝入れヘッド用ストレートシャンク

TUNGMEISTER(タングマイスター) VST形溝入れヘッド用ストレートシャンク

    VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ

    VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ

      TUNGMEISTER(タングマイスター) 穴あけ用ヘッド VGC

      TUNGMEISTER(タングマイスター) 穴あけ用ヘッド VGC

        TUNGMEISTER(タングマイスター) スクエア形ヘッドVFX

        TUNGMEISTER(タングマイスター) スクエア形ヘッドVFX

          TUNGMEISTER ボール形ヘッドVBB

          TUNGMEISTER ボール形ヘッドVBB

            TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRD

            TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRD

              TUNGMEISTER 穴あけ用ヘッド VDP

              TUNGMEISTER 穴あけ用ヘッド VDP

                TUNGMEISTER TungFlexアダプタ

                TUNGMEISTER TungFlexアダプタ

                  クサビ

                  クサビ

                    クランプ駒 MOLDINO

                    クランプ駒 MOLDINO

                      刃先交換式工具用 ねじ

                      刃先交換式工具用 ねじ

                        スプリング

                        スプリング

                          面取り用ヘッドVCW

                          面取り用ヘッドVCW

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ
                            通常価格 19,860円 8,400円 3,700円 5,330円 4,060円 6,040円 5,760円 15,630円 2,411円 1,501円 220円 142円 5,328円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~  
                            寸法L(mm) 100 - - - - - - - - - - - -
                            材質 超硬 - - - - - - - - - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D - - - - - -
                            VSC 型シャンクには、VST 型溝入れヘッドの使用を推奨します。 他のヘッドを使用する場合には、最大切込み量(各ヘッドのap 値参照)を超えないように、ご注意ください。シャンク径に逃げが無いので、加工中に被削材の壁に接触する恐れがあります。 - - - - - - - - - - - -

                            TUNGMEISTER(タングマイスター) VST形溝入れヘッド用ストレートシャンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました