(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TT形バイト TT-R/LI 内径ねじ切り

TT形バイト TT-R/LI 内径ねじ切り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,050円
税込単価
24,255円

【商品仕様】・寸法h:25mm・寸法b:25mm・寸法L1:200mm・寸法L...

詳細情報を確認する

  • ねじ種類:
    汎用55° / 汎用60°
  • 適合ピッチ:
    ~3
  • 適合山数:
    ~8
  • 勝手:
  • さらい刃対応:
    なし
  • 最小加工径(mm):
    50
  • シャンク径(mm):
    25角
  • 全長(mm):
    200
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D
  • 頭部(mm):
    70
  • 刃先距離(mm):
    35
  • 刃先高さ(mm):
    25
  • クランプ方式:
    ピンロック(P)
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    TTL42□○○○
  • チップ内接円記号:
    22
  • スパナ:
    P-3

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TT-2525RI

1個

22,050( 24,255円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法h:25mm
・寸法b:25mm
・寸法L1:200mm
・寸法L2:70mm
・寸法h1:25mm
・寸法f:35mm

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

TT-2525RIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TT形バイト TT-R/LI 内径ねじ切りの型番TT-2525RIのページです。
型番TT-2525RIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TT形バイト TT-R/LI 内径ねじ切り

TT形バイト TT-R/LI 内径ねじ切り

    外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] S···KTTX型 (外径用スリーブホルダ)

    外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] S···KTTX型 (外径用スリーブホルダ)

      SEC-ねじ切りバイト STHI型

      SEC-ねじ切りバイト STHI型

        ねじきりくん STI型

        ねじきりくん STI型

          SEC-ねじ切りバイト THI型

          SEC-ねじ切りバイト THI型

            内径ねじ切り加工用バイト TCNR-DT形

            内径ねじ切り加工用バイト TCNR-DT形

              内径ねじ切り加工用バイト CNR/L形

              内径ねじ切り加工用バイト CNR/L形

                内径ねじ切り加工用バイト SNR/L形

                内径ねじ切り加工用バイト SNR/L形

                  コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA

                  コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA

                    SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 鋼シャンク

                    SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 鋼シャンク

                      SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 超硬シャンク

                      SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 超硬シャンク

                        T-Max ねじ切り用ツインロックヘッド R566.39KF

                        T-Max ねじ切り用ツインロックヘッド R566.39KF

                          サンドビック T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

                          サンドビック T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

                            メーカー タンガロイ 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック
                            通常価格 22,050円 18,640円 13,965円 9,526円 14,251円 30,960円 17,090円 13,930円 25,143円 11,900円 26,140円 86,558円 39,300円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目  
                            ねじ種類 汎用55° / 汎用60° - 汎用60° ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) ISOメートル60°(M) / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) 台形30°(Tr) -
                            適合ピッチ ~3 - 0.4~1 1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3 0.8~2.5 0.5~6 0.5~6 0.5~6 - 0.5~6 0.5~6 - -
                            適合山数 ~8 - - 24~8 - 48~4 48~4 48~4 - 48~4 48~4 - -
                            勝手 - なし - - - -
                            さらい刃対応 なし - なし 共用 共用 共用 共用 共用 なし 共用 共用 なし -

                            TT形バイト TT-R/LI 内径ねじ切りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました