(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TT-2525LE
TT形バイト TT-R/LE 外径ねじ切り TTガタバイト TT-R/LE ガイケイ

TT形バイト TT-R/LE 外径ねじ切り TT-2525LE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,590円
税込単価
22,649円

一般的なNC 旋盤に加えて自動盤や複合旋盤を用いた、ねじ加工全般に対応可能なね...

詳細情報を確認する

  • ねじ種類:
    汎用55° / 汎用60°
  • 適合ピッチ:
    ~3
  • 適合山数:
    ~8
  • さらい刃対応:
    なし
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • 全長(mm):
    150
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D
  • 頭部(mm):
    25
  • 刃先距離(mm):
    32
  • 刃先高さ(mm):
    25
  • シャンク材質:
  • チップ内接円記号:
    22
  • クランプねじ:
    DS-6
  • スパナ:
    P-3

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

TT-2525LE の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

型番
勝手
トラスココード
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TT-2525LE

-
TTL42□

1個

20,590( 22,649円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般的なNC 旋盤に加えて自動盤や複合旋盤を用いた、ねじ加工全般に対応可能なねじ切り工具。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

TT-2525LEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TT形バイト TT-R/LE 外径ねじ切りの型番TT-2525LEのページです。
型番TT-2525LEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TT形バイト TT-R/LE 外径ねじ切り

TT形バイト TT-R/LE 外径ねじ切り

    SEC-ねじ切りバイト ねじきりくん STE型

    SEC-ねじ切りバイト ねじきりくん STE型

      外径ねじ切りホルダ KTN

      外径ねじ切りホルダ KTN

        SEC-ねじ切りバイト ねじきりくん LTE型

        SEC-ねじ切りバイト ねじきりくん LTE型

          高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT型

          高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT型

            外径ホルダ KTNS型

            外径ホルダ KTNS型

              SEC-ねじ切りバイト(ミニバイト) THE型

              SEC-ねじ切りバイト(ミニバイト) THE型

                SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型

                SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型

                  小型旋盤用Jシリーズ JS-TTL3 ねじ切り

                  小型旋盤用Jシリーズ JS-TTL3 ねじ切り

                    外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] KTTX型

                    外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] KTTX型

                      外径ねじ切り加工用バイト B-S/C E R/L形

                      外径ねじ切り加工用バイト B-S/C E R/L形

                        外径ねじ切り加工用バイト CER-T形

                        外径ねじ切り加工用バイト CER-T形

                          外径ねじ切りホルダ[TTチップ用] KTT型

                          外径ねじ切りホルダ[TTチップ用] KTT型

                            メーカー タンガロイ 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ 京セラ
                            通常価格 20,590円 6,655円 12,080円 6,368円 29,750円 10,700円 4,597円 11,326円 15,850円 8,630円 14,900円 18,550円 7,930円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   3日目~   1日目~   2日目~   4日目   1日目   3日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~  
                            ねじ種類 汎用55° / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60° / 管用テーパ55°(R、Rc) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60° / 管用テーパ55°(R、Rc) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp) 汎用55° / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc)
                            適合ピッチ ~3 1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3 0.5~5 - 0.5~5 0.5~3 0.8、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5 0.8、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5 0.5~1 0.5~2 0.5~6 0.5~6 -
                            適合山数 ~8 24、20、18、16、14、12、8、28、19、11 40~5 24、20、18、16、14、12、8、28、19、11 40~5 40~8 24~10、28 24~10、28 48~25 56~11 48~4 48~4 -
                            さらい刃対応 なし 共用 共用 共用 共用 共用 共用 共用 なし なし 共用 共用 -
                            シャンク高さ(mm) 25 - - - - - - - - - - - -

                            TT形バイト TT-R/LE 外径ねじ切りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TT-2525RE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 トラスココード 適合チップ

                            20,590円

                            ( 22,649円 )
                            1個 -

                            3日目

                            350-7076TTR42□

                            ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました