(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
30,080円 ~ 55,770円
税込価格
33,088円 ~ 61,347円

タンガロイ カッター・刃先交換式エンドミル ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

経済的な両面4コーナ+高能率加工を実現

 

■2種類のインサートが選択可能

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18 製品仕様1
 
  • 優れた刃先強度
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18 製品仕様2
 
  • 加工領域 - 刃当り送り
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18 製品仕様3

性能・試験情報

■切削性能

  • 工具寿命:鋼加工
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18 切削性能1

高い切れ刃強度と、Premium Tec を採用したAH3135材種の高い耐摩耗性によって、他社工具に比べ抜群の工具寿命および加工安定性を発揮。

 
  • 工具寿命:ステンレス加工
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18 切削性能2

良好な切れ味で、構成刃先および熱亀裂を抑制。また、高い刃先強度で境界摩耗を抑えることで、他社工具に比べ安定した長寿命を実現。

外形図

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ、四角形両面LQMU形インサート使用

A.R. = +4°~+5°, R.R. = +13°~+15°
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
被削材
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
エア穴
寸法 Lf(mm)
適合インサート
寸法 ℓs(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
115
25
2
9
あり
35
LQMU1107**PNER-MJ
80
2D/3D

1個

30,080( 33,088円 )

1日目

32
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
115
32
3
9
あり
35
LQMU1107**PNER-MJ
80
2D/3D

1個

32,120( 35,332円 )

1日目

40
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
115
32
4
9
あり
35
LQMU1107**PNER-MJ
80
2D/3D

1個

36,140( 39,754円 )

1日目

50
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
120
32
5
9
あり
40
LQMU1107**PNER-MJ
80
2D/3D

1個

40,150( 44,165円 )

1日目

63
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
120
32
6
9
あり
40
LQMU1107**PNER-MJ
80
2D/3D

1個

47,720( 52,492円 )

1日目

80
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
120
32
7
9
あり
40
LQMU1107**PNER-MJ
80
2D/3D

1個

55,770( 61,347円 )

1日目

40
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
115
32
3
16
-
35
-
75
2D/3D

1個

35,380( 38,918円 )

1日目

50
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
120
32
4
16
-
40
-
75
2D/3D

1個

36,870( 40,557円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ カッター・刃先交換式エンドミル ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

あと10項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

    ミル 肩削り用 EPO18

    ミル 肩削り用 EPO18

      平面加工用カッタ DoPent EEN09形

      平面加工用カッタ DoPent EEN09形

        ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA

        ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA

          SEC-ウェーブミル WEX2000E/EL型

          SEC-ウェーブミル WEX2000E/EL型

            ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06

            ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06

              TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

              TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

                ELS11形 TUNGREC(タングレック)

                ELS11形 TUNGREC(タングレック)

                  SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

                  SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

                    インサート回転防止機構付きヘッド交換式ラジアスカッタ(タングフレックス対応)

                    インサート回転防止機構付きヘッド交換式ラジアスカッタ(タングフレックス対応)

                      SEC-ウェーブボール(粗加工用ショート刃タイプ)WBMR2000型

                      SEC-ウェーブボール(粗加工用ショート刃タイプ)WBMR2000型

                        SEC-ウェーブミル WAX4000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

                        SEC-ウェーブミル WAX4000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

                          SEC-ウェーブミル WAX4000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

                          SEC-ウェーブミル WAX4000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 30,080円 29,200円 34,750円 18,840円 14,450円 17,740円 83,140円 66,040円 36,504円 22,420円 27,378円 42,471円 42,471円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - - 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート - - 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし

                            ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト