(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEN09R050M22.0-04
平面加工用カッタ DoPent TEN09 TENガタ DOPENT TEN

平面加工用カッタ DoPent TEN09 TEN09R050M22.0-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,360円
税込単価
39,996円

ねじ止め式正面フライスカッタ。【特長】・切込み角:70°・五角形両面仕様インサ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

TEN09R050M22.0-04 の仕様・寸法情報

商品情報

 


 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

優れた加工面品位

抜群の切りくず処理性能で、良好な加工面品位を実現

平面加工用カッタ DoPent TEN09 切りくず処理性能
サーメット材種により、加工面品位が向上
NS740は耐溶着性に優れ、仕上げ加工で効果を発揮!
平面加工用カッタ DoPent TEN09 加工面品位

性能・試験情報

安定した工具寿命

・鋼加工での寿命比較(DC=100mm)
平面加工用カッタ DoPent TEN09 銅加工での寿命比較(DC=100mm)
・鋼加工での寿命比較(DC=63mm)
平面加工用カッタ DoPent TEN09 銅加工での寿命比較(DC=63mm)
・ステンレス鋼加工での寿命比較(DC=63mm)
平面加工用カッタ DoPent TEN09 ステンレス鋼加工での寿命比較(DC=63mm)
・タグタイル鋳鉄加工での鋳鉄(DC=63mm)
平面加工用カッタ DoPent TEN09 タグタイル鋳鉄加工での寿命比較(DC=63mm)

 

外形図

平面加工用カッタ DoPent TEN09 アーバタイプA

アーバタイプA(本図は右勝手(R)を示す)

平面加工用カッタ DoPent TEN09 アーバタイプB

アーバタイプB

平面加工用カッタ DoPent TEN09 アーバタイプC

アーバタイプC

 

使用方法・使用事例

使用方法

超多刃仕様のインサート組付け手順

  • 本製品の超多刃仕様は、ねじが斜めに取り付く仕様となっています。
  • インサートを組付ける際、図Aのようにインサートを浮かせた状態から締め付けてください。
  • インサートを締め付けた後、ボディとインサートの間に隙間がないことを確認ください。(図B)
平面加工用カッタ DoPent TEN09 超多刃仕様のインサート組付け手順

さらい刃インサートの組付け方法の注意事項

  • 良好な加工面粗さを必要とする場合、さらい刃インサート(PNCU0905GNER-W)の使用をお勧めいたします。
  • さらい刃インサートを使用する場合、図Cのように切り欠き部が上になるよう組み付けて下さい。また、図Dのように、刻み目が正面側にあることを確認ください。
  • さらい刃インサートは2コーナ仕様となっています。(図D)
  • さらい刃インサートで刻み目以外のコーナを使用しますと、工具破損の原因となりますので使用しないで下さい。
平面加工用カッタ DoPent TEN09 さらい刃のインサート組付け時の注意

使用事例

加工事例
平面加工用カッタ DoPent TEN09 加工事例1
平面加工用カッタ DoPent TEN09 加工事例2
平面加工用カッタ DoPent TEN09 加工事例3
平面加工用カッタ DoPent TEN09 加工事例4

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
エア穴
寸法 b(mm)
寸法 DCSFMS
寸法 CBDP(mm)
勝手
寸法 DCX(mm)
寸法 DCONMS(mm)
寸法 KWW(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
仕様
ドライバ
カッタ締付けボルト
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEN09R050M22.0-04

50
40
4
あり
6
41mm
20
右勝手
56
22
10
2D
多刃
グリップH-TBS、トルクスピットBT15S
CM10×30H
300
-

1個

36,360( 39,996円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式正面フライスカッタ。
【特長】
・切込み角:70°
・五角形両面仕様インサート採用

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

TEN09R050M22.0-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面加工用カッタ DoPent TEN09の型番TEN09R050M22.0-04のページです。
型番TEN09R050M22.0-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平面加工用カッタ DoPent TEN09

平面加工用カッタ DoPent TEN09

    ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12

    ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12

      直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

      直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

        ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15

        ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15

          超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

          超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

            平面加工用カッタ DoTriple-Millシリーズ TASN13形

            平面加工用カッタ DoTriple-Millシリーズ TASN13形

              平面加工用カッタ TAW13形

              平面加工用カッタ TAW13形

                PRC BORE/PRC SS フェニックスシリーズ 丸駒カッタストレートシャンクタイプ

                PRC BORE/PRC SS フェニックスシリーズ 丸駒カッタストレートシャンクタイプ

                  フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタボアタイプ

                  フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタボアタイプ

                    TXN03形 DOFEED

                    TXN03形 DOFEED

                      ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06形 DOFEED

                      ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06形 DOFEED

                        ねじ止め式超高送りカッタ TXP

                        ねじ止め式超高送りカッタ TXP

                          京セラ 高送りカッタ MRX型 フェースミル

                          京セラ 高送りカッタ MRX型 フェースミル

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ オーエスジー オーエスジー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ
                            通常価格 33,370円 39,720円 42,200円 35,770円 91,450円 47,650円 30,370円 27,710円 59,093円 65,820円 89,180円 39,350円 49,616円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            加工用途 平面 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 平面 平面 / 面取り - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 平面 / 傾斜切り込み
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            取付け方法 アーバー - アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー - アーバー - - アーバー アーバー
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし ダイヤ(PCD) 超硬コート 超硬コート / サーメット - 超硬コート / 超硬コートなし - - 超硬コート 超硬コート
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 6.4 11 16.9 15 8 - 5 - - - - - -

                            平面加工用カッタ DoPent TEN09のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEN09L125M38.1-10
                            TEN09L160M50.8-12
                            TEN09R050M22.0-03
                            TEN09R050M22.0-06
                            TEN09R063M22.0-04
                            TEN09R063M22.0-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            エア穴 寸法 b
                            (mm)
                            寸法 DCSFMS 寸法 CBDP
                            (mm)
                            勝手 寸法 DCX
                            (mm)
                            寸法 DCONMS
                            (mm)
                            寸法 KWW
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            仕様 ドライバ カッタ締付けボルト 質量
                            (g)

                            92,210円

                            ( 101,431円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101256310あり1080mm38左勝手13138.115.92D/3D-グリップH-TBS、トルクスピットBT15STMBA-M20H2700

                            103,540円

                            ( 113,894円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101606312なし11100mm46左勝手16650.8192D/3D-グリップH-TBS、トルクスピットBT15S-4600

                            33,370円

                            ( 36,707円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -50403あり641mm20右勝手5622102D標準刃数グリップH-TBS、トルクスピットBT15SCM10×30H300

                            50,230円

                            ( 55,253円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -50406あり641mm20右勝手5622102D超多刃グリップH-TBS、トルクスピットBT15SCM10×30H300

                            36,360円

                            ( 39,996円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -63404あり641mm20右勝手6922102D/3D標準刃数グリップH-TBS、トルクスピットBT15SCM10×30H500

                            50,230円

                            ( 55,253円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -63406あり641mm20右勝手6922102D/3D多刃グリップH-TBS、トルクスピットBT15SCM10×30H500

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました