(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ高速加工用T-DIA エンドミル DEB1000

アルミ高速加工用T-DIA エンドミル DEB1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
19,200円 ~ 29,700円
税込価格
21,120円 ~ 32,670円

アルミ加工用PCDエンドミル。【特長】・アルミの高速・高精度加工に最適。

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

T-DIAエンドミル

外観

外観

外形図

外形図

切刃先端コーナ部 ピンカドタイプ

切刃先端コーナ部 ピンカドタイプ

寸法

形番DcDsllsL材種
  DEB1040 4.006.03.532.045.0DX140 
  DEB1050 5.006.03.535.050.0DX140 
  DEB1060 6.006.03.535.050.0DX140 
  DEB1080 8.008.05.037.055.0DX140 
  DEB1100 10.0010.05.040.060.0DX140 
  DEB1120 12.0012.05.045.065.0DX140 

注意・禁止事項

  • 刃先は非常にシャープなため、取り扱いに注意してください。
  • ミーリングチャックからの工具の突き出しは、可能な限り短くしてご使用ください。
  • 十分剛性の高い機械でご使用ください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
アルミ高速加工用T-DIA エンドミル DEB1000 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
1
3.5
6
45

1個

19,200( 21,120円 )

1日目

5
1
3.5
6
50

1個

19,880( 21,868円 )

1日目

6
1
3.5
6
50

1個

19,880( 21,868円 )

1日目

8
1
5
8
55

1個

24,900( 27,390円 )

1日目

10
1
5
10
60

1個

27,000( 29,700円 )

1日目

12
1
5
12
65

1個

29,700( 32,670円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ加工用PCDエンドミル。
【特長】
・アルミの高速・高精度加工に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ高速加工用T-DIA エンドミル DEB1000

アルミ高速加工用T-DIA エンドミル DEB1000

    PCDエンドミル 5492

    PCDエンドミル 5492

      エポックシャイニングスクエア EPCDS□□□□

      エポックシャイニングスクエア EPCDS□□□□

        PCDエンドミル 3枚刃 ロングシャンク 5496

        PCDエンドミル 3枚刃 ロングシャンク 5496

          PCDエンドミル 3枚刃 5495

          PCDエンドミル 3枚刃 5495

            PCDエンドミル ロングシャンク 5493

            PCDエンドミル ロングシャンク 5493

              PCD 2枚刃スパイラルスクエアエンドミル DSE-2

              PCD 2枚刃スパイラルスクエアエンドミル DSE-2

                ダイヤモンドエンドミル 1刃 ショート形 MDOS

                ダイヤモンドエンドミル 1刃 ショート形 MDOS

                  PCDキラリ2枚刃エンドミル PCDE2

                  PCDキラリ2枚刃エンドミル PCDE2

                    PCD スクエアエンドミル PCDSE

                    PCD スクエアエンドミル PCDSE

                      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール

                      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール

                        超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ラージボール

                        超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ラージボール

                          FAGCCRC FAコーティング超硬コーナラウンジングカツタ

                          FAGCCRC FAコーティング超硬コーナラウンジングカツタ

                            メーカー タンガロイ グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング グーリング グーリング 協和精工 オーエスジー 東洋ドリル 日進工具 ミスミ ミスミ 三興製作所
                            通常価格 19,200円 46,383円 34,863円 96,461円 95,183円 47,583円 54,899円 45,217円 79,556円 29,500円 - - 7,815円
                            通常出荷日 1日目   19日目   3日目   19日目   19日目   19日目   3日目   1日目   4日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) - 平面 - - - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 - - -
                            工具材質 ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド ダイヤモンド - - -
                            被削材 アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 樹脂 アルミ / 樹脂 - アルミ / 銅 / グラファイト アルミ / グラファイト アルミ / 銅 - - - -
                            ねじれ角 ネジレなし ネジレなし ネジレなし ネジレなし ネジレなし ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし ネジレなし ネジレなし - - -
                            コーティング 非鉄用(ダイヤコート) - ノンコート ノンコート ノンコート - ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート - - -

                            アルミ高速加工用T-DIA エンドミル DEB1000のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            部品加工
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/25
                            この商品は自社で製造している製品に使う部品の加工用に使用しています。残念ながら、使い心地としては今一つな感じです。この商品のメーカーの他のシリーズのエンドミル等も使用しているのですが、製品対応としては他のものの方があっているように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダイヤスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました