(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TAN07R160M50.8-10
平面加工用カッタ DoOcto TAN07形 TANガタ DOOCTO/DOQUAD ネジトメ

平面加工用カッタ DoOcto TAN07形 TAN07R160M50.8-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
102,790円
税込単価
113,069円

タンガロイ カッター・刃先交換式エンドミル 平面加工用カッタ DoOcto T...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

TAN07R160M50.8-10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

性能・試験情報

■豊富なカッタボディラインナップ
大径ボディ(~φ315)、鋳鉄加工に特化した超多刃ボディも設定

 
汎用加工向け
広い切りくずポケットとエア穴により、切りくず排出性良好。
大型ネジを採用して高クランプ強度。工具径φ80-315
鋳鉄の超高能率加工向け
ねじ止め式の約2倍の刃数で、圧倒的な加工能率。
くさび止めで簡単にコーナチェンジ可能。工具径φ80-160
平面加工用カッタ DoOcto TAN07形 製品仕様1

標準刃・多刃
(ねじ止め式)

平面加工用カッタ DoOcto TAN07形 製品仕様2

超多刃
(くさび止め式)

平面加工用カッタ DoOcto TAN07形 製品仕様3

※くさび止め式ボディにOWMTは取付けできません。

外形図

【TAN07】ねじ止め式正面フライスカッタ、 切込み角:43° ~ 45°、四角形、八角形両面仕様インサート、または八角形片面仕様インサート使用

平面加工用カッタ DoOcto TAN07形 外形図

A.R.=-6°, R.R=+15.5°

 

ねじ止めタイプ TAN

平面加工用カッタ DoOcto TAN07形 外形図1

アーバタイプA

平面加工用カッタ DoOcto TAN07形 外形図2

アーバタイプB

平面加工用カッタ DoOcto TAN07形 外形図3

アーバタイプC

使用方法・使用事例

使用方法

平面加工用カッタ DoOcto TAN07形 使用方法1

ONHU0705ANPR-W




数字が印字されている切れ刃が、底面を向くようにさらい刃インサートを取付けて下さい。
さらい刃使用時は、1枚のみ取り付けてください。
送り f は 5.5 mm/rev 以下でご使用ください。 
SNMU/SNHU/OWMTインサートと組み合わせて使用しないでください。
平面加工用カッタ DoOcto TAN07形 使用方法2

SNHU1706ANFN-W



左図1のように、さらい刃インサートを取付けて下さい。
さらい刃使用時は、1枚のみ取り付けてください。
送り f は9.5 mm/rev 以下でご使用ください。
ONMU/ONHU/OWMTインサートと組み合わせて使用しないでください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
エア穴
寸法 Φd(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
寸法 ΦDb(mm)
寸法 ΦDc2(mm)
寸法 ΦD1-1(mm)
寸法 ΦD1-2(mm)
寸法 Lf2(mm)
仕様
カッタ締付けボルト
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAN07R160M50.8-10

160
63
10
なし
50.8
38
11
19
100
157.3
173
173.3
64.4
標準
-
-

1個

102,790( 113,069円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ カッター・刃先交換式エンドミル 平面加工用カッタ DoOcto TAN07形。

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

TAN07R160M50.8-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面加工用カッタ DoOcto TAN07形の型番TAN07R160M50.8-10のページです。
型番TAN07R160M50.8-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平面加工用カッタ DoOcto TAN07形

平面加工用カッタ DoOcto TAN07形

    正面削り用 AHX640S

    正面削り用 AHX640S

      TAN型 DOOCTO/DOQUAD くさび止めタイプ TAN

      TAN型 DOOCTO/DOQUAD くさび止めタイプ TAN

        SEC-スミデュアルミル DGCF 13000R(S)型

        SEC-スミデュアルミル DGCF 13000R(S)型

          スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(ミリ仕様)

          スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(ミリ仕様)

            スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(インチ仕様)

            スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(インチ仕様)

              ハーフサイドスロットミル ボス付き 左勝手

              ハーフサイドスロットミル ボス付き 左勝手

                SEC-SUMIUFOエンドミル UFO-ER

                SEC-SUMIUFOエンドミル UFO-ER

                  MSRS15型 ホルダ(インチ仕様)

                  MSRS15型 ホルダ(インチ仕様)

                    MSRS15型 ホルダ(ミリ仕様)

                    MSRS15型 ホルダ(ミリ仕様)

                      SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S)

                      SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S)

                        ハーフサイドスロットミル ボス無し右勝手

                        ハーフサイドスロットミル ボス無し右勝手

                          SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                          SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                            メーカー タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 62,130円 51,452円 114,880円 50,895円 69,480円 69,480円 187,920円 53,645円 55,260円 55,260円 28,853円 181,570円 84,942円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   1日目   1日目   3日目~   4日目   4日目   1日目~   3日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目  
                            加工用途 平面 平面 平面 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 平面 平面 / 溝削り / 面取り 平面
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 アーバー - アーバー アーバー - - - 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー - アーバー
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 4.75 6 4.76 6(SNMT/SNETチップ)/3(ONMT/ONETチップ) - - - 5.5 - - 6 - 5

                            平面加工用カッタ DoOcto TAN07形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAN07R100M31.7-10
                            TAN07R125M38.1-08
                            TAN07R125M38.1-12
                            TAN07R160M50.8-15
                            TAN07R200M47.6-12
                            TAN07R200M47.6-18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            エア穴 寸法 Φd
                            (mm)
                            寸法 ℓ
                            (mm)
                            寸法 b
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            寸法 ΦDb
                            (mm)
                            寸法 ΦDc2
                            (mm)
                            寸法 ΦD1-1
                            (mm)
                            寸法 ΦD1-2
                            (mm)
                            寸法 Lf2
                            (mm)
                            仕様 カッタ締付けボルト

                            84,650円

                            ( 93,115円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -1005010あり31.7532812.76097.3113113.351.4多刃TMBA-M16H

                            82,380円

                            ( 90,618円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -125638あり38.1381015.980122.3138138.364.4標準TMBA-M20H

                            95,980円

                            ( 105,578円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -1256312あり38.1381015.980122.3138138.364.4多刃TMBA-M20H

                            121,680円

                            ( 133,848円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -1606315なし50.8381119100157.3173173.364.4多刃-

                            126,210円

                            ( 138,831円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -2006312なし47.625381425.4130197.3210.6213.364.4標準-

                            151,910円

                            ( 167,101円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -2006318なし47.625381425.4130197.3210.6213.364.4多刃-

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました