(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ECP440AR
面取り加工用カッタ ECP4400R形 TACメントリカッタ ECP4400R

面取り加工用カッタ ECP4400R形 ECP440AR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,720円
税込単価
18,392円

ねじ止め式 面取り加工用柄付きカッタ リード角:45°。【特長】・四角形4コー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

ECP440AR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TAC面取りカッタ ECP形

すくい角 A.R.+3度(-8度) R.R.0度

すくい角 A.R.+3度(-8度) R.R.0度

形番zDcD1DsLls
  ECP440AR 110.0027.5032.0130.080.0
  ECP4423R 223.0040.3032.0130.080.0
  ECP4436R 336.0053.3032.0130.080.0

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
寸法 ΦD1(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECP440AR

10
1
27.5
350-8072

1個

16,720( 18,392円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 面取り加工用柄付きカッタ リード角:45°。
【特長】
・四角形4コーナ仕様インサート採用。
【用途】
・あらゆる稜線の面取り加工に対応。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

ECP440ARで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取り加工用カッタ ECP4400R形の型番ECP440ARのページです。
型番ECP440ARに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面取り加工用カッタ ECP4400R形

面取り加工用カッタ ECP4400R形

    E45X/E30/E45/E60 面取りカッター

    E45X/E30/E45/E60 面取りカッター

      SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW

      SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW

        F3000シリーズ ポジティブミルネオストレートシャンク/F3042BSS

        F3000シリーズ ポジティブミルネオストレートシャンク/F3042BSS

          アルファ面取りカッタCPC形

          アルファ面取りカッタCPC形

            TACラジアスミル ERD6000

            TACラジアスミル ERD6000

              面取り加工用カッタ ECC31形

              面取り加工用カッタ ECC31形

                アルファスーパーじゅうおうASJ形

                アルファスーパーじゅうおうASJ形

                  ミル 肩削り用 ELP

                  ミル 肩削り用 ELP

                    曲面加工用ボールエンドミル EBD形

                    曲面加工用ボールエンドミル EBD形

                      PSF SS フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタストレートシャンクタイプ

                      PSF SS フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタストレートシャンクタイプ

                        スカットカット

                        スカットカット

                          メーカー タンガロイ イスカル 住友電工ハードメタル オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ オーエスジー 富士元工業
                          通常価格 16,720円 17,764円 32,222円 39,845円 21,043円 48,760円 33,150円 23,594円 51,640円 69,730円 32,509円 38,102円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目~  
                          加工用途 面取り 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 側面 / 溝 平面 / 溝 / 面取り 平面 面取り 平面 / 側面 / 溝 側面 - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面
                          被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
                          取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                          全長 (L)(mm) 130 - 125 - - 143 - - - - - 120
                          シャンク径 (d)(mm) 32 - 32 - - 32 - - - - - -

                          面取り加工用カッタ ECP4400R形のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          ECP4423R
                          ECP4436R
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          刃径 D
                          (φ)
                          刃数
                          (枚)
                          寸法 ΦD1
                          (mm)
                          トラスココード

                          22,560円

                          ( 24,816円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          23240.3350-8081

                          29,790円

                          ( 32,769円 )
                          1個 -

                          1日目

                          36353.3710-3620

                          カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました