タンガロイ TAC工具部品 敷金 NXE。 適合についてはメーカーカタログご確...
Loading...
タンガロイ TAC工具部品 敷金 NXE。 適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください
この商品に近い類似品がありませんでした。
NXE22-0-D30で型番確定
TAC工具部品 敷金 NXEの型番NXE22-0-D30のページです。
型番NXE22-0-D30に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
NXE22-1-D30 |
NXE22-2-D30 |
NXE22-3-D30 |
NXE22-4-D30 |
NXE22-98-D30 |
NXE22-99-D30 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | トラスココード | 寸法 a (mm) | 寸法 φb (mm) | 寸法リード角度 (°) | 部品型番 | 使用工具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,020円 ( 2,222円 ) | 1個 | - | 1日目 | 704-9226 | 12.7 | 4.5 | 1 | NXE22-1-D30 | ねじ切り | |
3,950円 ( 4,345円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 704-9625 | 12.7 | 4 | 2 | NXE22-2-D30 | ねじ切り | |
3,950円 ( 4,345円 ) | 1個 | - | 1日目 | 704-9234 | 12.7 | 4 | 3 | NXE22-3-D30 | ねじ切り | |
3,950円 ( 4,345円 ) | 1個 | - | 1日目 | 704-9242 | 12.7 | 4 | 4 | NXE22-4-D30 | ねじ切り | |
3,950円 ( 4,345円 ) | 1個 | - | 1日目 | 704-9251 | 12.7 | 4 | -2 | NXE22-98-D30 | ねじ切り | |
3,950円 ( 4,345円 ) | 1個 | - | 1日目 | 704-9269 | 12.7 | 4 | -1 | NXE22-99-D30 | ねじ切り |