(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSV32-D30
TAC工具備品 敷金 MSV/SSV TACバイト ナイケイヨウSガタシキガネ

TAC工具備品 敷金 MSV/SSV SSV32-D30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,680円
税込単価
1,848円

旋削用バイトで使用する部品。【特長】・インサートの下に敷いて使用する。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シート・敷板
  • 寸法 c(mm):
    3.2
  • 使用工具:
    外径用TACバイト:M形、S形/内径用TACバイト:S形

型番

SSV32-D30 解除

Loading...

SSV32-D30 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TAC工具部品 敷金 MSV

寸法図(MSV-322)

寸法図(MSV-322)

型番リスト

型番
寸法 φd(mm)
寸法 φa(mm)
部品型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSV32-D30

5.4
8.4
SSV32-D30

1個

1,680( 1,848円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削用バイトで使用する部品。
【特長】
・インサートの下に敷いて使用する。
【用途】
・35°ひし形VN**形インサート用。

カタログ

 

SSV32-D30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具備品 敷金 MSV/SSVの型番SSV32-D30のページです。
型番SSV32-D30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具備品 敷金 MSV/SSV

TAC工具備品 敷金 MSV/SSV

    TAC工具部品 敷金 LSD

    TAC工具部品 敷金 LSD

      TAC工具部品 敷金 MSC

      TAC工具部品 敷金 MSC

        TAC工具部品 敷金 ASC

        TAC工具部品 敷金 ASC

          TAC工具部品 敷金 AST

          TAC工具部品 敷金 AST

            インサート用 クランプレバー

            インサート用 クランプレバー

              TAC工具部品 敷金 LSS

              TAC工具部品 敷金 LSS

                TAC工具部品 敷金 AE

                TAC工具部品 敷金 AE

                  TAC工具部品 敷金 AN

                  TAC工具部品 敷金 AN

                    サポータ

                    サポータ

                      ピン SEC-M型バイト用/SEC-SV型、ボーリングバイト用

                      ピン SEC-M型バイト用/SEC-SV型、ボーリングバイト用

                        クランプ駒

                        クランプ駒

                          TAC工具部品 敷金 MSW

                          TAC工具部品 敷金 MSW

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 1,680円 2,220円 1,680円 1,680円 1,540円 1,280円 1,680円 3,540円 3,540円 4,815円 1,400円 1,380円 2,730円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            種類 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 クランプ部品 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 - ピン クランプ部品 シート・敷板
                            寸法 c(mm) 3.2 - - - 3.2 - - - - - - - 4.8
                            使用工具 外径用TACバイト:M形、S形/内径用TACバイト:S形 - 外径用TACバイト:M形 - TACバイト:ターニングA A形 - - ねじ切り:ST形 ねじ切り:ST形 - - - -

                            TAC工具備品 敷金 MSV/SSVのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MSV-322-D30
                            SSV42
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 φd
                            (mm)
                            寸法 φa
                            (mm)
                            部品型番

                            1,680円

                            ( 1,848円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            5.89.26MSV-322-D30

                            2,530円

                            ( 2,783円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6.311SSV42

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました