(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 敷金 MSD

TAC工具部品 敷金 MSD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,060円 ~ 2,220円
税込価格
1,166円 ~ 2,442円

旋削工具用備品の敷金 MSDシリーズ。【特長】・使用工具:外径用TACバイト:...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

敷金 MSDシリーズの仕様

敷金 MSDシリーズの寸法図

敷金 MSDシリーズの寸法図

サイズ

  • MSD-322:a:9.3mm、c:3.2mm、φd:φ5.8(直径5.8mm)
  • MSD-432:a:12.5mm、c:4.8mm、φd:φ7.3(直径7.3mm)
  • MSD-442:a:12.5mm、c:6.4mm、φd:φ7.3(直径7.3mm)

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 φd(mm)
寸法 a(mm)
寸法 c(mm)
部品型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
704-8441
5.8
9.3
3.2
MSD-322-D30

1個

1,060( 1,166円 )

1日目

704-9129
7.3
12.5
4.8
MSD-432-D30

1個

2,220( 2,442円 )

1日目

704-9137
7.3
12.5
6.4
MSD-442-D30

1個

2,220( 2,442円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削工具用備品の敷金 MSDシリーズ。
【特長】
・使用工具:外径用TACバイト:M形。
【用途】
・各種工具用部品 敷金。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 敷金 MSD

TAC工具部品 敷金 MSD

    TAC工具部品 敷金 SSD

    TAC工具部品 敷金 SSD

      TAC工具部品 敷金 ELSD

      TAC工具部品 敷金 ELSD

        MMTIボーリングバー用シート

        MMTIボーリングバー用シート

          MMTEバイト用シート

          MMTEバイト用シート

            TAC工具部品 敷金 MSW

            TAC工具部品 敷金 MSW

              TAC工具部品 敷金 ASD

              TAC工具部品 敷金 ASD

                TAC工具部品 敷金 ASV

                TAC工具部品 敷金 ASV

                  TAC工具備品 敷金 MSV/SSV

                  TAC工具備品 敷金 MSV/SSV

                    三菱 レバー FFL

                    三菱 レバー FFL

                      旋削用バイト用敷き金(三角形)

                      旋削用バイト用敷き金(三角形)

                        くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

                        くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

                          TAC工具部品 敷金 ELSC

                          TAC工具部品 敷金 ELSC

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,060円 1,060円 1,680円 1,750円 1,750円 2,730円 2,220円 2,220円 1,680円 2,040円 1,540円 600円 690円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   1日目  
                            種類 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 レバー シート・敷板 ねじ シート・敷板
                            使用工具 外径用TACバイト:M形 外径用TACバイト:S形 - - - - - - 外径用TACバイト:M形、S形/内径用TACバイト:S形 - - - -

                            TAC工具部品 敷金 MSDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました