(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 敷金 MSC

TAC工具部品 敷金 MSC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,680円 ~ 3,450円  特別価格 
税込価格
1,848円 ~ 3,795円  特別価格 

旋削用M形バイトで使用する敷金。【特長】・80°ひし形(C形)インサート用。【...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

M形バイト用敷き金(80°ひし形)の仕様

TAC工具部品 敷金 MSC:関連画像

M形バイト用敷き金(80°ひし形)の外形図

部品形番 寸法(mm)
a c φd
MSC-432 12.5 4.8 7.3
MSC-442 6.4
MSC-533 15.6 4.8 9.7
MSC-543 6.4
MSC-634 18.8 11.3

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 φd(mm)
寸法 a(mm)
寸法 c(mm)
部品型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
704-8432
7.3
12.5
4.8
MSC-432-D30

1個

1,680円

1,629

( 1,792円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

704-9081
7.3
12.5
6.4
MSC-442-D30

1個

1,680( 1,848円 )

1日目

704-9099
9.7
15.6
4.8
MSC-533-D30

1個

2,640( 2,904円 )

1日目

704-9102
9.7
15.6
6.4
MSC-543-D30

1個

2,640( 2,904円 )

1日目

704-9111
11.3
18.8
6.4
MSC-634-D30

1個

3,450( 3,795円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削用M形バイトで使用する敷金。
【特長】
・80°ひし形(C形)インサート用。
【用途】
・旋削用M形バイトを使用する際、インサートの下に敷いて使用する。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 敷金 MSC

TAC工具部品 敷金 MSC

    TAC工具部品 敷金 MSW

    TAC工具部品 敷金 MSW

      TAC工具部品 敷金 ASC

      TAC工具部品 敷金 ASC

        TAC工具部品 敷金 ASW

        TAC工具部品 敷金 ASW

          TAC工具部品 敷金 AST

          TAC工具部品 敷金 AST

            TAC工具部品 敷金 LSD

            TAC工具部品 敷金 LSD

              TAC工具備品 敷金 MSV/SSV

              TAC工具備品 敷金 MSV/SSV

                TAC工具部品 敷金 LSS

                TAC工具部品 敷金 LSS

                  部品

                  部品

                    TAC工具部品 敷金 AE

                    TAC工具部品 敷金 AE

                      クランプ駒

                      クランプ駒

                        ピン SEC-M型バイト用/SEC-SV型、ボーリングバイト用

                        ピン SEC-M型バイト用/SEC-SV型、ボーリングバイト用

                          インサート用 クランプレバー

                          インサート用 クランプレバー

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,680円 2,730円 1,680円 2,220円 1,540円 2,220円 1,680円 1,680円 11,812円 3,540円 1,380円 1,400円 1,280円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            種類 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 - シート・敷板 クランプ部品 ピン クランプ部品
                            使用工具 外径用TACバイト:M形 - - TACバイト:ターニングA A形 TACバイト:ターニングA A形 - 外径用TACバイト:M形、S形/内径用TACバイト:S形 - - ねじ切り:ST形 - - -

                            TAC工具部品 敷金 MSCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました