(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LSW312
TAC工具部品 敷金 LSW TACコウグブヒン シキガネ LSW

TAC工具部品 敷金 LSW LSW312

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,220円
税込単価
2,442円

旋削工具用備品の敷金 LSWシリーズ。【特長】・右勝手、左勝手の2種類。【用途...

詳細情報を確認する

Loading...

LSW312 の仕様・寸法情報

商品情報

敷金 LSWシリーズの仕様

LSW312BRの寸法図

LSW312BRの寸法図

  • LSW312:a:9.33mm、b:11.5mm、c:2.7、φd:φ5(直径5mm)
  • LSW42:a:12.5mm、b:15.5mm、c:3.2、φd:φ6.7(直径6.7mm)
LSW312BRの寸法図

LSW312BRの寸法図

  • LSW312BR、LSW312BL:a:9.33mm、b:11.5mm、c:2.7、φd:φ5(直径5mm)

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 b(mm)
勝手
寸法 φd(mm)
寸法 φa(mm)
寸法 c(mm)
部品型番
使用型番
使用工具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSW312

704-8386
11.5
-
5
9.33
2.7
LSW312
-
外径用TACバイト:D形、A形

1個

2,220( 2,442円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削工具用備品の敷金 LSWシリーズ。
【特長】
・右勝手、左勝手の2種類。
【用途】
・各種TACバイト用敷金。

カタログ

 

LSW312で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 敷金 LSWの型番LSW312のページです。
型番LSW312に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 敷金 LSW

TAC工具部品 敷金 LSW

    TAC工具部品 敷金 MSW

    TAC工具部品 敷金 MSW

      旋削用バイト用敷き金(三角形)

      旋削用バイト用敷き金(三角形)

        TAC工具部品 敷金 ELST

        TAC工具部品 敷金 ELST

          TAC工具部品 敷金 PAT

          TAC工具部品 敷金 PAT

            TAC工具部品 敷金 GXE

            TAC工具部品 敷金 GXE

              TAC工具部品 敷金 GXN

              TAC工具部品 敷金 GXN

                TAC工具部品 敷金 ASR

                TAC工具部品 敷金 ASR

                  TAC工具部品 敷金 LSR

                  TAC工具部品 敷金 LSR

                    TAC工具部品 敷金 AE

                    TAC工具部品 敷金 AE

                      TAC工具部品 敷金 ASW

                      TAC工具部品 敷金 ASW

                        TAC工具部品 敷金 FSSA

                        TAC工具部品 敷金 FSSA

                          TAC工具部品 敷金 AST

                          TAC工具部品 敷金 AST

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 2,220円 2,730円 1,540円 1,540円 1,060円 1,540円 1,540円 2,790円 2,790円 3,540円 2,220円 1,980円 1,540円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板

                            TAC工具部品 敷金 LSWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LSW312BL
                            LSW312BR
                            LSW42
                            LSW42BL
                            LSW42BR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 寸法 b
                            (mm)
                            勝手 寸法 φd
                            (mm)
                            寸法 φa
                            (mm)
                            寸法 c
                            (mm)
                            部品型番 使用型番 使用工具

                            2,220円

                            ( 2,442円 )
                            1個 -

                            1日目

                            704-839411.5左勝手59.332.7LSW312BL-内径用TACバイトP形

                            2,220円

                            ( 2,442円 )
                            1個 -

                            1日目

                            704-840811.5右勝手59.332.7LSW312BR-内径用TACバイトP形

                            2,730円

                            ( 3,003円 )
                            1個 -

                            1日目

                            351-273815.5-6.712.53.2LSW42-外径用TACバイト:D形、A形

                            2,730円

                            ( 3,003円 )
                            1個 -

                            1日目

                            704-8416-左勝手---LSW42BLA32S-PWLNL08-D400、A40T-PWLNL08-D500-

                            2,730円

                            ( 3,003円 )
                            1個 -

                            1日目

                            704-8424-右勝手---LSW42BRA32S-PWLNR08-D400、A40T-PWLNR08-D500-

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました