(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LST42-D30
旋削用バイト用敷き金(三角形) センサクヨウバイトヨウシキガネ(サンカッケイ)

旋削用バイト用敷き金(三角形) LST42-D30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,020円
税込単価
2,222円

旋削用バイトで使用する部品。【特長】・インサートの下に敷いて使用する。【用途】...

詳細情報を確認する

型番

LST42-D30 解除

Loading...

LST42-D30 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TAC工具部品 敷金 LST

寸法図1(LST317/42/53/42K)

寸法図1(LST317/42/53/42K)

寸法図2(LST317CA/42CA)

寸法図2(LST317CA/42CA)

寸法図3(本図は右勝手を示す。LST317BR/BL)

寸法図3(本図は右勝手を示す。LST317BR/BL)

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 b(mm)
勝手
寸法 φd(mm)
寸法 a(mm)
寸法 c(mm)
部品型番
使用工具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LST42-D30

704-9005
18
-
6.7
12.5
3.2
LST42-D30
外径用TACバイト:A形、D形、P形、MSバイト

1個

2,020( 2,222円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削用バイトで使用する部品。
【特長】
・インサートの下に敷いて使用する。
【用途】
・三角形TN**形インサート用。

カタログ

 

LST42-D30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

旋削用バイト用敷き金(三角形)の型番LST42-D30のページです。
型番LST42-D30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

旋削用バイト用敷き金(三角形)

旋削用バイト用敷き金(三角形)

    TAC工具部品 敷金 PAT

    TAC工具部品 敷金 PAT

      TAC工具部品 敷金 MSW

      TAC工具部品 敷金 MSW

        TAC工具部品 敷金 LSW

        TAC工具部品 敷金 LSW

          TAC工具部品 敷金 ELST

          TAC工具部品 敷金 ELST

            TAC工具部品 敷金 GXE

            TAC工具部品 敷金 GXE

              TAC工具部品 敷金 GXN

              TAC工具部品 敷金 GXN

                TAC工具部品 敷金 SSD

                TAC工具部品 敷金 SSD

                  TAC工具部品 敷金 MSD

                  TAC工具部品 敷金 MSD

                    TAC工具部品 敷金 ASW

                    TAC工具部品 敷金 ASW

                      MMTIボーリングバー用シート

                      MMTIボーリングバー用シート

                        MMTEバイト用シート

                        MMTEバイト用シート

                          TAC工具部品 ねじ CST

                          TAC工具部品 ねじ CST

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 1,540円 1,060円 2,730円 2,220円 1,540円 1,540円 1,540円 1,060円 1,060円 2,220円 1,750円 1,750円 260円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 ねじ

                            旋削用バイト用敷き金(三角形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LST317BL-D30
                            LST317BR-D30
                            LST317CA-D30
                            LST42CA-D30
                            LST42K-D30
                            LST53-D30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 寸法 b
                            (mm)
                            勝手 寸法 φd
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            寸法 c
                            (mm)
                            部品型番 使用工具

                            1,540円

                            ( 1,694円 )
                            1個 -

                            1日目

                            704-834313.2左勝手59.32.7LST317BL-D30内径用TACバイト:P形

                            1,540円

                            ( 1,694円 )
                            1個 -

                            1日目

                            704-835113.2右勝手59.32.7LST317BR-D30内径用TACバイト:P形

                            1,980円

                            ( 2,178円 )
                            1個 -

                            1日目

                            704-836013.2-59.32.7LST317CA-D30ツーリングシステム:TACカートリッジ P形(旧製品)、TACカートリッジ PN形

                            2,420円

                            ( 2,662円 )
                            1個 -

                            1日目

                            704-899818-6.712.53.2LST42CA-D30ツーリングシステム:TACカートリッジ P形(旧製品)、TACカートリッジ PN形

                            2,020円

                            ( 2,222円 )
                            1個 -

                            1日目

                            704-901315.6-6.710.93.2LST42K-D30外径用TACバイト:A形、D形、P形、MSバイト

                            2,220円

                            ( 2,442円 )
                            1個 -

                            1日目

                            705-504822.3-7.715.74.8LST53-D30外径用TACバイト:A形、D形、P形、MSバイト

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました