(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 敷金 ELSS

TAC工具部品 敷金 ELSS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,680円 ~ 4,270円
税込価格
1,848円 ~ 4,697円

タンガロイ TAC工具部品 敷金 ELSS。 適合についてはメーカーカタログご...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 φd(mm)
寸法 a(mm)
寸法 c(mm)
部品型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
703-9417
4.9
8.5
3.2
ELSS32

1個

1,680( 1,848円 )

1日目

705-5307
6.5
11.7
3.2
ELSS42

1個

1,680( 1,848円 )

1日目

704-9561
8
14.7
4.8
ELSS53

1個

2,340( 2,574円 )

1日目

704-9579
9.7
17.9
4.8
ELSS63

1個

2,340( 2,574円 )

1日目

704-9960
12.9
24.2
6.4
ELSS84

1個

4,270( 4,697円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ TAC工具部品 敷金 ELSS。 適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 敷金 ELSSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました