(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 敷金 ディンプルセラミック用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CC44-A
TAC工具部品 敷金 ディンプルセラミック用 シキガネ ディンプルセラミックヨウ

通常単価(税別)
1,690円
税込単価
1,859円

各種TACバイト用敷金【特長】・使用工具:TACバイト(ディンプルセラミックス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シート・敷板
  • 使用工具:
    外径用TACバイト:ディンプルセラミックス用

Loading...

 
カタログを表示

CC44-A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
部品型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC44-A

CC44-A

5個

1,690( 1,859円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種TACバイト用敷金
【特長】
・使用工具:TACバイト(ディンプルセラミックス用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 敷金 ディンプルセラミック用の型番CC44-Aのページです。
型番CC44-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 敷金 ディンプルセラミック用

TAC工具部品 敷金 ディンプルセラミック用

    TAC工具部品 ねじ CSP/CST/SM/SR

    TAC工具部品 ねじ CSP/CST/SM/SR

      マルチクランプ式M形バイト用偏心ピン

      マルチクランプ式M形バイト用偏心ピン

        レバーロック式P形バイト用レバー

        レバーロック式P形バイト用レバー

          TAC工具部品 ロケータ LD

          TAC工具部品 ロケータ LD

            TAC工具部品 ロケータ LE

            TAC工具部品 ロケータ LE

              TAC工具部品 ロケータ LF

              TAC工具部品 ロケータ LF

                偏芯軸

                偏芯軸

                  TAC工具部品 ロケータ LP

                  TAC工具部品 ロケータ LP

                    TurningA A形バイト用押え金

                    TurningA A形バイト用押え金

                      TAC工具部品 押え金 CP

                      TAC工具部品 押え金 CP

                        専用突切り・溝入れ工具 CTBN

                        専用突切り・溝入れ工具 CTBN

                          スリーブ HBX/HBBシリーズ

                          スリーブ HBX/HBBシリーズ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 690円 160円 1,430円 1,360円 5,260円 5,260円 5,260円 879円 3,230円 1,580円 1,640円 21,000円 12,285円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            種類 シート・敷板 ねじ ピン レバー - - - ピン - クランプ部品 クランプ部品 - アダプタ
                            使用工具 外径用TACバイト:ディンプルセラミックス用 - - - - - - - - - - - -

                            TAC工具部品 敷金 ディンプルセラミック用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CD44-A
                            CH44-A
                            CS44-A
                            CV34-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            部品型番

                            1,690円

                            ( 1,859円 )
                            5個 -

                            1日目

                            CD44-A

                            690円

                            ( 759円 )
                            5個 -

                            1日目

                            CH44-A

                            1,690円

                            ( 1,859円 )
                            5個 -

                            1日目

                            CS44-A

                            2,250円

                            ( 2,475円 )
                            1個 -

                            1日目

                            CV34-A

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました