(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASD423-D30
TAC工具部品 敷金 ASD ターニングエース シキガネ

TAC工具部品 敷金 ASD ASD423-D30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,220円
税込単価
2,442円

旋削工具用備品の敷金 ASDシリーズ。【特長】・使用工具:TACバイトターニン...

詳細情報を確認する

型番

ASD423-D30 解除

Loading...

ASD423-D30 の仕様・寸法情報

商品情報

敷金 ASDシリーズの仕様

敷金 ASDシリーズの寸法図

敷金 ASDシリーズの寸法図

サイズ

  • ASD423:a:12.5mm、c:3.2mm、φd:φ4.4(直径4.4mm)
  • ASD432:a:12.5mm、c:4.8mm、φd:φ4.4(直径4.4mm)

型番リスト

型番
寸法 a(mm)
寸法 c(mm)
部品型番
使用工具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASD423-D30

12.5
3.2
ASD423-D30
TACバイトターニングA A形

1個

2,220( 2,442円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削工具用備品の敷金 ASDシリーズ。
【特長】
・使用工具:TACバイトターニングA A形。
【用途】
・敷金。

カタログ

 

ASD423-D30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 敷金 ASDの型番ASD423-D30のページです。
型番ASD423-D30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 敷金 ASD

TAC工具部品 敷金 ASD

    TAC工具部品 敷金 ELSD

    TAC工具部品 敷金 ELSD

      TAC工具部品 敷金 ASV

      TAC工具部品 敷金 ASV

        TAC工具部品 敷金 LSD

        TAC工具部品 敷金 LSD

          TAC工具部品 敷金 ASC

          TAC工具部品 敷金 ASC

            MMTEバイト用シート

            MMTEバイト用シート

              MMTIボーリングバー用シート

              MMTIボーリングバー用シート

                TAC工具部品 敷金 AST

                TAC工具部品 敷金 AST

                  TAC工具部品 敷金 MSD

                  TAC工具部品 敷金 MSD

                    TAC工具部品 敷金 ASW

                    TAC工具部品 敷金 ASW

                      TAC工具部品 敷金 ASS

                      TAC工具部品 敷金 ASS

                        ナット

                        ナット

                          TAC工具部品 敷金 SSD

                          TAC工具部品 敷金 SSD

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ
                            通常価格 2,220円 1,680円 2,220円 2,220円 1,680円 1,750円 1,750円 1,540円 1,060円 2,220円 1,680円 180円 1,060円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            種類 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 - シート・敷板
                            寸法 φd(mm) 4.4 - - - - - - 4.4 - 4.4 - - 5.4

                            TAC工具部品 敷金 ASDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASD322-S50N
                            ASD432-D30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 a
                            (mm)
                            寸法 c
                            (mm)
                            部品型番 使用工具

                            2,220円

                            ( 2,442円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            9.33.2ASD322-S50N-

                            2,220円

                            ( 2,442円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12.54.8ASD432-D30TACバイト:ターニングA A形

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました