(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCPM-6
マルチクランプ式M形バイト用押え金 マルチクランプシキMMバイトヨウオサエガネ

マルチクランプ式M形バイト用押え金 MCPM-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,430円
税込単価
1,573円

旋削用M形バイトで使用する部品。【特長】・インサートを固定する押え金。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランプ部品
  • 使用工具:
    内径用TACバイト:M形/外径用TACバイト:M形

Loading...

MCPM-6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TAC工具部品 押え金 MCPM

寸法図

寸法図

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 b(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 a(mm)
寸法 c(mm)
寸法 d(mm)
寸法 e(mm)
部品型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCPM-6

351-2789
11.2
10.8
14.7
7.9
4
M5
MCPM-6

1個

1,430( 1,573円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削用M形バイトで使用する部品。
【特長】
・インサートを固定する押え金。
【用途】
・各種TACバイト用押え金。

カタログ

 

MCPM-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチクランプ式M形バイト用押え金の型番MCPM-6のページです。
型番MCPM-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチクランプ式M形バイト用押え金

マルチクランプ式M形バイト用押え金

    TAC工具部品 押え金 MCL

    TAC工具部品 押え金 MCL

      TAC工具部品 ピストン DPIS

      TAC工具部品 ピストン DPIS

        TAC工具部品 ねじ DTS

        TAC工具部品 ねじ DTS

          TAC工具部品 押え金 JCP

          TAC工具部品 押え金 JCP

            TAC工具部品 敷金 MSW

            TAC工具部品 敷金 MSW

              TAC工具部品 ねじ CST

              TAC工具部品 ねじ CST

                TAC工具部品 敷金 ASR

                TAC工具部品 敷金 ASR

                  TAC工具部品 敷金 LSR

                  TAC工具部品 敷金 LSR

                    My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじ

                    My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじ

                      刃先交換式工具用締付けねじ

                      刃先交換式工具用締付けねじ

                        旋削用バイト用敷き金(三角形)

                        旋削用バイト用敷き金(三角形)

                          TAC工具部品 ねじ DLCS

                          TAC工具部品 ねじ DLCS

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,430円 1,430円 1,720円 1,060円 2,010円 2,730円 260円 2,790円 2,790円 620円 110円 1,540円 1,060円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 クランプ部品 クランプ部品 - ねじ クランプ部品 シート・敷板 ねじ シート・敷板 シート・敷板 ねじ ねじ シート・敷板 ねじ
                            使用工具 内径用TACバイト:M形/外径用TACバイト:M形 内径用TACバイト:M形(旧製品) 外径用TACバイト:D形 ツーリングシステム:TACボーリングバーバイト/ねじ切り:ST形/内径用TACバイト:S形/TACミル/外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)/突切り・溝入れ:CNG形 - - - TACバイト:ターニングA A形 外径用TACバイト:P形、D形 TACミル/突切り・溝入れ:CGD形、GX形 - - 外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)、内径用TACバイト:S形、突切り・溝入れ:CNG形、ねじ切り:ST形、ツーリングシステム:TACボーリングババイト、TACミル

                            マルチクランプ式M形バイト用押え金のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MCPM-12
                            MCPM-20
                            MCPM-21
                            MCPM-22
                            MCPM-30
                            MCPM-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 寸法 b
                            (mm)
                            寸法 ℓ
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            寸法 c
                            (mm)
                            寸法 d
                            (mm)
                            寸法 e
                            (mm)
                            部品型番

                            1,430円

                            ( 1,573円 )
                            1個 -

                            1日目

                            704-994316.81722.510.95M8×1MCPM-12

                            1,430円

                            ( 1,573円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            351-27549.513.818.69.54M6MCPM-20

                            1,430円

                            ( 1,573円 )
                            1個 -

                            1日目

                            351-276212.213.818.69.54M6MCPM-21

                            1,430円

                            ( 1,573円 )
                            1個 -

                            1日目

                            351-277113.216.721.59.54M6MCPM-22

                            1,430円

                            ( 1,573円 )
                            1個 -

                            1日目

                            705-486616.82025.510.95M8×1MCPM-30

                            1,430円

                            ( 1,573円 )
                            1個 -

                            1日目

                            704-960916.813.619.110.95M8×1MCPM-9

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました