(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCL-8M
TAC工具部品 押え金 MCL センバンコウグ (タンガロイ)

TAC工具部品 押え金 MCL MCL-8M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,430円
税込単価
1,573円

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用する押え金。【特長】・旋削用バイト、フラ...

詳細情報を確認する

Loading...

MCL-8M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

製品仕様

M形バイト用押え金の外形図

M形バイト用押え金の外形図

部品形番寸法(mm)
abcdel
MCL-5M14.7117.84M510.8
MCL-618.611.59.5M613.8
MCL-8M22.513.510.95M817
MCL-8L25.514.5420

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 b(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 a(mm)
寸法 c(mm)
寸法 d(mm)
寸法 e(mm)
部品型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCL-8M

705-5188
13.5
17
22.5
10.9
5
M8
MCL-8M

1個

1,430( 1,573円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用する押え金。
【特長】
・旋削用バイト、フライス用カッタ等を使用する際、インサートの固定に使用する。
【用途】
・各種TACバイト用。

カタログ

 

MCL-8Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 押え金 MCLの型番MCL-8Mのページです。
型番MCL-8Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 押え金 MCL

TAC工具部品 押え金 MCL

    マルチクランプ式M形バイト用押え金

    マルチクランプ式M形バイト用押え金

      TAC工具部品 ピストン DPIS

      TAC工具部品 ピストン DPIS

        TAC工具部品 押え金 JCP

        TAC工具部品 押え金 JCP

          TAC工具部品 敷金 LSR

          TAC工具部品 敷金 LSR

            TAC工具部品 敷金 ASR

            TAC工具部品 敷金 ASR

              TAC工具部品 敷金 MSW

              TAC工具部品 敷金 MSW

                TAC工具部品 ねじ DTS

                TAC工具部品 ねじ DTS

                  刃先交換式工具用締付けねじ

                  刃先交換式工具用締付けねじ

                    TAC工具部品 敷金 GXE

                    TAC工具部品 敷金 GXE

                      TAC工具部品 敷金 GXN

                      TAC工具部品 敷金 GXN

                        TAC工具部品 敷金 LSW

                        TAC工具部品 敷金 LSW

                          旋削用バイト用敷き金(三角形)

                          旋削用バイト用敷き金(三角形)

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,430円 1,430円 1,720円 2,010円 2,790円 2,790円 2,730円 1,060円 110円 1,540円 1,540円 2,220円 1,540円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種類 クランプ部品 クランプ部品 - クランプ部品 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 ねじ ねじ シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板
                            使用工具 内径用TACバイト:M形(旧製品) 内径用TACバイト:M形/外径用TACバイト:M形 外径用TACバイト:D形 - 外径用TACバイト:P形、D形 TACバイト:ターニングA A形 - ツーリングシステム:TACボーリングバーバイト/ねじ切り:ST形/内径用TACバイト:S形/TACミル/外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)/突切り・溝入れ:CNG形 - ねじ切り:ST形 ねじ切り:ST形 - -

                            TAC工具部品 押え金 MCLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MCL-5M
                            MCL-6
                            MCL-8L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 寸法 b
                            (mm)
                            寸法 ℓ
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            寸法 c
                            (mm)
                            寸法 d
                            (mm)
                            寸法 e
                            (mm)
                            部品型番

                            1,430円

                            ( 1,573円 )
                            1個 -

                            1日目

                            351-27461110.814.77.84M5MCL-5M

                            1,430円

                            ( 1,573円 )
                            1個 -

                            1日目

                            704-907211.513.818.69.54M6MCL-6

                            1,430円

                            ( 1,573円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            705-485814.52025.510.94M8MCL-8L

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました