(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 押え金 CP

TAC工具部品 押え金 CP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,640円 ~ 3,480円  特別価格 
税込価格
1,804円 ~ 3,828円  特別価格 

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用する押え金。【特長】・旋削用バイト、フラ...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

溝入れ、外径加工用バイト用押え金

CP81A/CP81B

TAC工具部品 押え金 CP:関連画像

CP81A/CP81Bの外形図

部品形番 寸法(mm)
a b c d e
CP81A 28 10.5 12 3.5 8
CP81B

CP91

TAC工具部品 押え金 CP:関連画像

CP91の寸法図

CP900

TAC工具部品 押え金 CP:関連画像

CP900の寸法図

CP910

TAC工具部品 押え金 CP:関連画像

CP910の寸法図

  • ※ 上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
寸法 c(mm)
寸法 d(mm)
寸法 e(mm)
部品型番
使用工具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
351-1405
10.5
28
12
3.5
8
CP81A
突切り・溝入れ:GX形、(注)CP81A:プッシャーBP-3付、(注)CP81B:プッシャーBP-0付

1個

3,480円

3,375

( 3,713円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

705-6869
10.5
28
12
3.5
8
CP81B
突切り・溝入れ:GX形、(注)CP81A:プッシャーBP-3付、(注)CP81B:プッシャーBP-0付

1個

3,480( 3,828円 )

1日目

705-7059
-
-
-
-
-
CP91
ねじ切りTT形

1個

1,810( 1,991円 )

1日目

705-4807
-
-
-
-
-
CP724
-

1個

2,220( 2,442円 )

1日目

703-9867
-
-
-
-
-
CP900
溝入れTGTS形TGTT形

1個

1,810( 1,991円 )

1日目

703-9875
-
-
-
-
-
CP910
溝入れTGTS形TGTT形

1個

1,810( 1,991円 )

1日目

703-9883
-
-
-
-
-
CPU083
-

1個

1,640( 1,804円 )

1日目

703-9760
-
-
-
-
-
CPU304S
-

1個

1,640( 1,804円 )

1日目

703-9778
-
-
-
-
-
CPU305S
-

1個

1,640円

1,590

( 1,749円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

704-7258
-
-
-
-
-
CPU405S
-

1個

1,640( 1,804円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用する押え金。
【特長】
・旋削用バイト、フライス用カッタ等を使用する際、インサートの固定に使用する。
【用途】
・突っ切り・溝入れ用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 押え金 CP

TAC工具部品 押え金 CP

    TAC工具部品 ねじ CSP/CST/SM/SR

    TAC工具部品 ねじ CSP/CST/SM/SR

      マルチクランプ式M形バイト用偏心ピン

      マルチクランプ式M形バイト用偏心ピン

        レバーロック式P形バイト用レバー

        レバーロック式P形バイト用レバー

          TAC工具部品 ロケータ LD

          TAC工具部品 ロケータ LD

            TAC工具部品 ロケータ LE

            TAC工具部品 ロケータ LE

              TAC工具部品 ロケータ LF

              TAC工具部品 ロケータ LF

                偏芯軸

                偏芯軸

                  TAC工具部品 ロケータ LP

                  TAC工具部品 ロケータ LP

                    TurningA A形バイト用押え金

                    TurningA A形バイト用押え金

                      専用突切り・溝入れ工具 CTBN

                      専用突切り・溝入れ工具 CTBN

                        スリーブ HBX/HBBシリーズ

                        スリーブ HBX/HBBシリーズ

                          罫書針

                          罫書針

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,640円 160円 1,430円 1,360円 5,260円 5,260円 5,260円 879円 3,230円 1,580円 21,000円 12,285円 2,260円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目  
                            種類 クランプ部品 ねじ ピン レバー - - - ピン - クランプ部品 - アダプタ -

                            TAC工具部品 押え金 CPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました