(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 VA

TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 VA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
110円  特別価格 
税込価格
121円  特別価格 

VAシリーズのワッシャ・止め輪。【特長】・TAC工具部品。【用途】・TACミル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    止め輪
  • 使用工具:
    TACミル

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 VAの仕様

TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 VAの寸法図

TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 VAの寸法図

部品形番寸法(mm)
φaφb
VA47.64.1
VA59.25.1
VA610.56.1

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 φa(mm)
寸法 φb(mm)
部品型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
703-9221
-
-
VA4

1個

110円

106

( 117円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

703-9336
-
-
VA5

1個

110( 121円 )

1日目

703-9468
10.5
6.1
VA6

1個

110( 121円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

VAシリーズのワッシャ・止め輪。
【特長】
・TAC工具部品。
【用途】
・TACミル用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 VA

TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 VA

    止め輪 ERシリーズ

    止め輪 ERシリーズ

      押え金(旋削工具用)

      押え金(旋削工具用)

        レバー止めねじ

        レバー止めねじ

          TAC工具部品 ねじ CSTC

          TAC工具部品 ねじ CSTC

            駒用ねじ

            駒用ねじ

              アジャスト

              アジャスト

                TAC工具部品 ねじ CSPA

                TAC工具部品 ねじ CSPA

                  TAC工具部品 押え金 CCP

                  TAC工具部品 押え金 CCP

                    ワッシャ

                    ワッシャ

                      TAC工具部品 ねじ CSPD

                      TAC工具部品 ねじ CSPD

                        TAC工具部品 敷金 FSSA

                        TAC工具部品 敷金 FSSA

                          旋削工具用スプリング

                          旋削工具用スプリング

                            メーカー タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 110円 159円 2,100円 840円 460円 980円 930円 260円 1,330円 220円 600円 1,980円 170円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 止め輪 - クランプ部品 ねじ ねじ - ねじ ねじ クランプ部品 スペーサ ねじ シート・敷板 ばね
                            使用工具 TACミル - - - TACドリル:TDJ形(旧製品) - - - 外径用TACバイト:ディンプルセラミックス用 - TACミル TACミル:TAW13 / EAW13 -

                            TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 VAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました