(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LN645R
TAC工具部品 ロケータ LN センバンコウグ (タンガロイ)

TAC工具部品 ロケータ LN LN645R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,250円
税込単価
4,675円

タンガロイ TAC工具部品 ロケータ LN。 適合についてはメーカーカタログご...

詳細情報を確認する

Loading...

LN645R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
勝手
部品型番
使用工具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LN645R

705-6664
右勝手
LN645R
TPN64

1個

4,250( 4,675円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ TAC工具部品 ロケータ LN。 適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください

LN645Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ロケータ LNの型番LN645Rのページです。
型番LN645Rに関する仕様情報を記載しております。

TAC工具部品 ロケータ LNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LN402R
LN403R
LN423R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 勝手 部品型番 使用工具

5,260円

( 5,786円 )
1個 -

1日目

705-5803右勝手LN402R-

5,260円

( 5,786円 )
1個 -

1日目

705-5811右勝手LN403RT/ESN4000

5,260円

( 5,786円 )
1個 -

1日目

705-5820右勝手LN423RTGN42

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました