TAC工具部品のブレーカピース。【特長】・TX30。【用途】・各種TACバイト...
CBS-3S、CBS-3M、CBS-4S、CBS-4SN、CBS-4M、CBS-4Lの寸法図
部品形番 | 寸法(mm) | ||
---|---|---|---|
a | b | c | |
CBS-3S | 9.5 | 8.3 | 2 |
CBS-3M | 7.3 | ||
CBS-4S | 12.7 | 11.6 | 2.5 |
CBS-4SN | - | ||
CBS-4M | 10.6 | ||
CBS-4L | 9.1 |
CBS-4SN、CBS-4MN、CBS-4LNの寸法図
部品形番 | 寸法(mm) | ||
---|---|---|---|
a | b | c | |
CBS-4SN | 11.5 | 11.5 | 2.5 |
CBS-4MN | 10.5 | 10.5 | |
CBS-4LN | 9 | 9 |
Loading...
TAC工具部品のブレーカピース。
【特長】
・TX30。
【用途】
・各種TACバイト・ツーリングシステム用。
CBS-3MN-TX30で型番確定
TAC工具部品 ブレーカピース CBSの型番CBS-3MN-TX30のページです。
型番CBS-3MN-TX30に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CBS-4LN-TX30 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | トラスココード | 寸法 b (mm) | 寸法 a (mm) | 寸法 c (mm) | 部品型番 | 旧バイト 使用インサート(当社規格穴仕様) | 使用工具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,180円 ( 1,298円 ) | 1個 | - | 1日目 | 703-9247 | 9 | 9 | 2.5 | CBS-4LN-TX30 | SP□□1203□□ | 外径用TACバイト:M形、C形(ネガ) |