(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 ピン SW

TAC工具部品 ピン SW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,060円
税込単価
3,366円

各種TACバイト用ピン【商品仕様】・寸法φa:8mm・寸法b:47.5mm

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ピン
  • トラスココード:
    351-3068
  • 寸法 b(mm):
    47.5
  • 寸法 φa(mm):
    8
  • 部品型番:
    SW99
  • 使用工具:
    外径用TACバイト:H形(重切削用)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW99

1個

3,060( 3,366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種TACバイト用ピン
【商品仕様】
・寸法φa:8mm
・寸法b:47.5mm

カタログ

 

SW99で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ピン SWの型番SW99のページです。
型番SW99に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 ピン SW

TAC工具部品 ピン SW

    TAC工具部品 ねじ CSTR

    TAC工具部品 ねじ CSTR

      TAC工具備品 敷金 MSV/SSV

      TAC工具備品 敷金 MSV/SSV

        スクリュー SR

        スクリュー SR

          TAC工具部品 敷金 SSD

          TAC工具部品 敷金 SSD

            京セラ ねじ(GS-50)

            京セラ ねじ(GS-50)

              くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

              くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

                刃先交換式工具用ねじ CSTA形

                刃先交換式工具用ねじ CSTA形

                  専用突切り・溝入れ工具 CTBR/L

                  専用突切り・溝入れ工具 CTBR/L

                    イスカル 突切用ホルダー レンチ

                    イスカル 突切用ホルダー レンチ

                      レバーロック式P形バイト用スプリングピン

                      レバーロック式P形バイト用スプリングピン

                        TAC工具部品 押え金 CCP

                        TAC工具部品 押え金 CCP

                          TAC工具部品 ねじ CSHB

                          TAC工具部品 ねじ CSHB

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ イスカル タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ イスカル タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 3,060円 510円 1,680円 499円 1,060円 520円 600円 260円 13,070円 5,229円 230円 1,330円 450円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            種類 ピン ねじ シート・敷板 ねじ シート・敷板 - ねじ ねじ - - ピン クランプ部品 ねじ
                            トラスココード 351-3068 700-8333 - - - - - - - - - 705-5102 -
                            寸法 b(mm) 47.5 - - - - - - - 25 - - - -
                            寸法 φa(mm) 8 - - - - - - - - - - - -
                            部品型番 SW99 CSTR-4L100 - - - - - - - - - CCP4-A -

                            TAC工具部品 ピン SWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました