(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

刃先交換式工具用締付けねじ

刃先交換式工具用締付けねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
110円 ~ 230円  特別価格 
税込価格
121円 ~ 253円  特別価格 

旋削用バイト、スリーブ等で使用されるねじ。【特長】・工具取付け、埋め栓等多用途...

詳細情報を確認する

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

TAC工具部品のねじ

6角穴付き止めねじ(平先)(JISB1177)

6角穴付き止めねじ(平先)
(JISB1177)

部品形番寸法(mm)締付けトルク
(N·m)
使用工具
aceT/f
SSHM3-3M33 1.51.0TACバイト
THC形(旧製品)
ツーリングシステム
TACカートリッジ PN形
TACカートリッジ CP形
TACカートリッジ CE形
TACカートリッジ SP形
TACカートリッジ PNE形
内径用TACバイト
ストリームジェットバーミニ
SSHM3-66 
SSHM4-4M44 21.5
SSHM4-66 
SSHM4-88 
SSHM4-1010 
SSHM4-1414 
SSHM5-6M56 2.52.0
SSHM5-1010 
SSHM5-1616 
SSHM6-12M612 33.0
SSHM6-1616 
SSHM6-1818 
SSHM6-2020 
SSHM8-8M88 45.0
SSHM8-1010 
SSHM8-1212 
SSHM8-1414 
SSHM8-1616 
SSHM8-181814

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 f(mm)
寸法 a(mm)
寸法 c(mm)
部品型番
締付トルク(N・m)
使用型番
使用工具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
703-8810
-
-
-
SSHM2.5-3
-
A20Q-PDUNR/L11-D250
-

10個

110( 121円 )

1日目

703-8925
-
-
-
SSHM3-4
-
A16M-PCLNR/L09-D200、A20Q-PCLNR/L09-D250、A25R-PVUNR/L16-D370、A32S-PVUNR/L16-D400
-

10個

110( 121円 )

1日目

703-9069
-
-
-
SSHM4-5
-
A32S-PDZNR/L15-D400、A32S-PSKNR/L12-D400、A25R-PTFNR/L16-D320、A32S-PTFNR/L16-D400
-

10個

110( 121円 )

1日目

703-8861
-
-
-
SSHM5-4PF-S
-
JBBS12-4-4、JBBS14-4-4
-

1個

230( 253円 )

1日目

703-9077
2.5
M5
6
SSHM5-6
2
-
TACバイト:THC形(旧製品)/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形/内径用TACバイト:ストリームジェットバーミニ

10個

110( 121円 )

1日目

703-8933
-
-
-
SSHM5-6PF-S
-
JBBS127-4-4、JBBS159-4-7、JBBS16-4-7、JBBS19-4-7、JBBS20-4-7、JBBS22-4-7、JBBS25-4-7、JBBS254-4-7
-

5個

230( 253円 )

1日目

703-9654
2.5
M5
10
SSHM5-10
2
-
TACバイト:THC形(旧製品)/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形/内径用TACバイト:ストリームジェットバーミニ

10個

110( 121円 )

1日目

703-9085
-
-
-
SSHM6-6
-
A40T-PCLNR/L12-D500、A50U-PCLNR/L12-D630、50U-PDZNR/L15-D630、A40T-PSKNR/L12-D500、A50U-PSKNR/L12-D630、A40T-PWLNR/L08-D500
-

10個

110( 121円 )

1日目

704-7100
3
M6
12
SSHM6-12
3
-
TACバイト:THC形(旧製品)/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形/内径用TACバイト:ストリームジェットバーミニ

10個

110円

106

( 117円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

704-8564
3
M6
18
SSHM6-18
3
-
TACバイト:THC形(旧製品)/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形/内径用TACバイト:ストリームジェットバーミニ

10個

110( 121円 )

1日目

704-9765
3
M6
20
SSHM6-20
3
-
TACバイト:THC形(旧製品)/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形/内径用TACバイト:ストリームジェットバーミニ

10個

110( 121円 )

1日目

703-9298
4
M8
8
SSHM8-8
5
-
TACバイト:THC形(旧製品)/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形/内径用TACバイト:ストリームジェットバーミニ

10個

110( 121円 )

1日目

703-9662
4
M8
10
SSHM8-10
5
-
TACバイト:THC形(旧製品)/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形/内径用TACバイト:ストリームジェットバーミニ

10個

110( 121円 )

1日目

703-9671
4
M8
12
SSHM8-12
5
-
TACバイト:THC形(旧製品)/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形/内径用TACバイト:ストリームジェットバーミニ

10個

110( 121円 )

1日目

704-7380
4
M8
14
SSHM8-14
5
-
TACバイト:THC形(旧製品)/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形/内径用TACバイト:ストリームジェットバーミニ

10個

110( 121円 )

1日目

704-7801
4
M8
16
SSHM8-16
5
-
TACバイト:THC形(旧製品)/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形/内径用TACバイト:ストリームジェットバーミニ

10個

110( 121円 )

1日目

704-9382
4
M8
18
SSHM8-18
5
-
TACバイト:THC形(旧製品)/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形/内径用TACバイト:ストリームジェットバーミニ

10個

110( 121円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削用バイト、スリーブ等で使用されるねじ。
【特長】
・工具取付け、埋め栓等多用途に使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

刃先交換式工具用締付けねじ

刃先交換式工具用締付けねじ

    TAC工具部品 ねじ CHHM

    TAC工具部品 ねじ CHHM

      TAC工具部品 ねじ CSHB

      TAC工具部品 ねじ CSHB

        マルチクランプ式M形バイト用押え金用左右ねじ

        マルチクランプ式M形バイト用押え金用左右ねじ

          くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

          くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

            TAC工具部品 ねじ DTS

            TAC工具部品 ねじ DTS

              TAC工具部品 敷金 SL

              TAC工具部品 敷金 SL

                TAC工具部品 ねじ DLCS

                TAC工具部品 ねじ DLCS

                  TAC工具部品 ねじ BHM

                  TAC工具部品 ねじ BHM

                    My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじ

                    My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじ

                      TAC工具部品 ねじ CST

                      TAC工具部品 ねじ CST

                        TAC工具部品 ねじ SHCM

                        TAC工具部品 ねじ SHCM

                          TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) SP

                          TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) SP

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 110円 260円 450円 430円 600円 1,060円 3,700円 1,060円 190円 620円 260円 260円 230円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種類 ねじ ねじ ねじ クランプ部品 ねじ ねじ シート・敷板 ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ばね

                            刃先交換式工具用締付けねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました