(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 ねじ SHCM

TAC工具部品 ねじ SHCM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
260円
税込価格
286円

各種工具用部品SHCMシリーズのねじ。【特長】・鋼。【用途】・各種工具用部品ね...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ねじ
  • 寸法 f(mm):
    3
  • 寸法 a(mm):
    M4×0.7
  • 寸法 φb(mm):
    6
  • 締付トルク(N・m):
    3
  • 使用工具:
    TACミル

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

TAC工具部品 ねじ SHCMシリーズの仕様

TAC工具部品 ねじ SHCMシリーズの寸法図

TAC工具部品 ねじ SHCMシリーズの寸法図

部品形番寸法(mm)締付けトルク
(N・m)
aφbcdf
SHCM4-10M4×0.76141033
SHCM4-121612
SHCM4-162016

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 c(mm)
寸法 d(mm)
部品型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
351-3025
14
10
SHCM4-10

5個

260( 286円 )

1日目

704-7649
16
12
SHCM4-12

5個

260( 286円 )

1日目

704-9633
20
16
SHCM4-16

5個

260( 286円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種工具用部品SHCMシリーズのねじ。
【特長】
・鋼。
【用途】
・各種工具用部品ねじ。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 ねじ SHCM

TAC工具部品 ねじ SHCM

    TAC工具部品 ねじ DS

    TAC工具部品 ねじ DS

      TAC工具部品 ねじ CSTC

      TAC工具部品 ねじ CSTC

        TAC工具部品 スパナおよびドライバ TP

        TAC工具部品 スパナおよびドライバ TP

          刃先交換式工具用締付けねじ

          刃先交換式工具用締付けねじ

            TAC工具部品 ねじ CSPA

            TAC工具部品 ねじ CSPA

              マルチクランプ式M形バイト用押え金用左右ねじ

              マルチクランプ式M形バイト用押え金用左右ねじ

                カートリッジ用微調整用ねじ

                カートリッジ用微調整用ねじ

                  TAC工具部品 ねじ CSPD

                  TAC工具部品 ねじ CSPD

                    TAC工具部品 ねじ CHHM

                    TAC工具部品 ねじ CHHM

                      TAC工具部品 敷金 SL

                      TAC工具部品 敷金 SL

                        TAC工具部品 ねじ DLCS

                        TAC工具部品 ねじ DLCS

                          くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

                          くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 260円 600円 460円 460円 110円 260円 430円 1,640円 600円 260円 3,700円 1,060円 600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            種類 ねじ ねじ ねじ - ねじ ねじ クランプ部品 ねじ ねじ ねじ シート・敷板 ねじ ねじ
                            寸法 f(mm) 3 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 a(mm) M4×0.7 - M2×0.4 - - - - - - - - - -
                            寸法 φb(mm) 6 - 3.1 - - - - - - - - - -
                            締付トルク(N・m) 3 - 0.7 - - - - - - - - - -

                            TAC工具部品 ねじ SHCMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました